CONTAINER-LÖSUNGEN

CONTAINER-LÖSUNGEN

Gemeinsam können wir mehr erreichen

Kritische Skalierbarkeit:
Optimieren Sie Ihr Rechenzentrum mit containerisierten Lösungen von Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric bietet hochmoderne Container-Lösungen, die auf Cloud-Service-Provider, Großunternehmen, Telekommunikationsfirmen, E-Commerce-Unternehmen und andere Organisationen zugeschnitten sind, die eine flexible Hyperskalierung benötigen. Unsere Lösungen versprechen eine Mischung aus Flexibilität, Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualität, um den dynamischen Anforderungen moderner Rechenzentren gerecht zu werden. Sie sind so konzipiert, dass sie rauen Umgebungsbedingungen standhalten und eine gleichbleibende Leistung und langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten.

Gespräche mit Mitsubishi Electric

“Wir wissen, wie Rechenzentren geplant und gebaut werden.”

Unsere containerisierten Lösungen bieten vorgefertigte, vorab getestete Rechenzentrumsmodule für eine schnellere Bereitstellung und maximale Effizienz. Von Power Pods und E-Houses bis hin zu Kühlcontainern und IT-Räumen minimiert unser modularer Ansatz den Platzbedarf, vereinfacht die Installation und verbessert die Nachhaltigkeit - basierend auf unserer Expertise in verschiedenen Branchen. Installieren. Einschalten. Einen Schritt voraus bleiben.

Schneller Einsatz
Verkürzung der Vorlaufzeiten

Die Einhaltung von Fristen auf der Baustelle ist immer wichtig, und ein enger Zeitplan für den Bau beeinträchtigt manchmal die Sicherheit der Arbeiter und das Arbeitsumfeld.
Unsere Container-Lösung ermöglicht den Bau und die Prüfung außerhalb des Einsatzorts in einer kontrollierten Werksumgebung, wodurch die Vorlaufzeiten erheblich verkürzt werden, was es den Kunden ermöglicht, enge Fristen einzuhalten und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu priorisieren.

Modulare Konzeption macht Rechenzentren skalierbar

Mit steigenden Anforderungen an Rechenzentren müssen die Kunden darüber nachdenken, wie sie die Skalierbarkeit der Rechenzentrumsinfrastruktur verwalten können.
Unsere modular aufgebauten Rechenzentren lassen sich nahtlos zu Ihrer bestehenden Infrastruktur hinzufügen, wodurch eine reibungslose Erweiterung und unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet werden. Darüber hinaus können Sie mit Baukastenmodulen das Layout Ihres Rechenzentrums flexibel anpassen.

Optimierung der Infrastruktur
für niedrigeren PUE-Wert

Maßgeschneiderte Layouts und Gerätekonfigurationen, die Ihren genauen Spezifikationen entsprechen, bieten eine nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur.

Vorgefertigte modulare Rechenzentren

Umfasst Mittelspannungsschaltanlagen, Niederspannungsschalttafeln, Luftbehandlungseinheiten und USV-Komponenten

MSA

MSA

Unsere Mittelspannungsschaltanlagen-Lösungen zeichnen sich durch überragende Langlebigkeit und hohe Durchlässigkeit aus, was zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums beiträgt.

NSA

NSA

Unsere Niederspannungsschaltanlagen-Lösungen verfügen über einen hohen Störlichtbogenschutz, der durch interne Tests bei einem Stromniveau von 65 kA getestet und nach IEC 61641 zertifiziert wurde.

CRAH

CRAH

Unsere kompakten Computerraum-Luftbehandlungseinheiten der Baureihe WizardX-G07, nutzen eine Kombination aus Mr Slim R32 Wechselrichter-Wärmepumpentechnologie, energieeffizienter Wärmerückgewinnungstechnologie mittels Wärmerädern und einem integrierten Steuerungssystem.

USV

USV

Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Leistungsdichte, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz aus und bieten technische Spitzenleistungen bei minimalem Platzbedarf.

E-House / Power Pod

Transportable kritische Stromversorgungslösungen, die für Mittelspannungs- und Niederspannungsschaltanlagen, USV und Generatoren konzipiert sind, um Strom für Rechenzentren bereitzustellen.

MSA

MSA

Unsere Mittelspannungsschaltanlagen-Lösungen zeichnen sich durch überragende Langlebigkeit und hohe Durchlässigkeit aus, was zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums beiträgt.

NSA

NSA

Unsere Niederspannungsschaltanlagen-Lösungen verfügen über einen hohen Störlichtbogenschutz, der durch interne Tests bei einem Stromniveau von 65 kA getestet und nach IEC 61641 zertifiziert wurde.

USV

USV

Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Leistungsdichte, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz aus und bieten technische Spitzenleistungen bei minimalem Platzbedarf.

Generator (Partnerprodukt)

Generator (Partnerprodukt)

Kompakte Generatoren mit Mitsubishi-Antrieb von OEM-Partnern sorgen für zuverlässige Stromversorgung für Rechenzentren während Stromausfällen. Mit japanischer Qualität und unterstützt durch kontinuierliche Forschung gewährleisten sie nachgewiesene Zuverlässigkeit und erreichen innerhalb von 10 Sekunden nach der Aktivierung die volle Spannung und Frequenz.

Verwandte Links

DCIM

Unsere DCIM-Lösungen ermöglichen die Überwachung und Visualisierung der Anlagenleistung in Echtzeit, optimieren den Energieverbrauch, verhindern Ausfallzeiten, gewährleisten Systemredundanz und bieten wichtige Einblicke.

Kritische Stromversorgungslösungen

Stellen Sie mit unseren kritischen Stromversorgungslösungen bestehend aus containerisierten Stromversorgungseinheiten, fortschrittlichen USV-Systemen und zuverlässigen Generatoren einen unterbrechungsfreien Betrieb von Rechenzentren sicher, um die Geschäftskontinuität während Stromausfällen zu gewährleisten.

Kritische Kühllösungen

Unsere kritischen Kühllösungen gewährleisten optimale Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle für Rechenzentren. Dabei kommen energieeffiziente Kältemaschinen und fortschrittliche Freikühltechnologien zum Einsatz, die Betriebskosten und Kohlenstoffemissionen reduzieren.


Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um mehr darüber zu erfahren, wie Mitsubishi Electric Container-Lösungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sein können und Ihnen helfen, im sich ständig verändernden Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein.