Solucion en<br>centro de datos

Solucion en
centro de datos

Juntos, construimos mejor

Escalabilidad crítica:
Mejora tu centro de datos con Mitsubishi Electric Soluciones para centros de datos

Mitsubishi Electric ofrece soluciones en centros de datos de última generación enfocadas a proveedores de servicios en la nube, grandes empresas, compañías de telecomunicaciones, empresas de comercio electrónico y otras organizaciones que necesitan flexibilidad de hiperescalado. Nuestras soluciones ofrecen una combinación de flexibilidad, eficiencia, fiabilidad y calidad, diseñada para satisfacer las necesidades dinámicas de los centros de datos más modernos. Están fabricados para afrontar condiciones ambientales adversas, lo que garantiza un rendimiento constante y fiabilidad a largo plazo.

Conversaciones con Mitsubishi Electric

“Sabemos cómo se diseñan y montan los centros de datos.”

Nuestras soluciones en contenedores ofrecen módulos de centros de datos prediseñados y previamente probados para permitir una implantación más rápida y la máxima eficiencia. Desde las cápsulas de energía y las E-house hasta los contenedores de refrigeración y las salas de TI, nuestro enfoque modular minimiza el espacio, agiliza la instalación y mejora la sostenibilidad, aprovechando nuestra experiencia en múltiples sectores. Colóquelo. Enciéndalo. Manténgase a la vanguardia.

Implantación rápida
Acortar los plazos de entrega

El plazo de entrega en la obra es crítico, y un calendario de construcción ajustado puede planear restos en la seguridad de los trabajadores y el entorno laboral.
Todas las unidades son probadas antes de su entrega para asegurar el correcto funcionamiento y calidad sin que esto implique una dilatación en los tiempos de entrega. Asegurando el cumplimiento de los compromisos de entrega con cada cliente.

Los diseños modulares hacen escalable el centro de datos

A medida que aumentan las necesidades de los centros de datos, los clientes deben pensar en cómo gestionar la escalabilidad de su infraestructura.
Los sistemas modulares de refrigeración de centros de datos de Mitsubishi Electric permiten desplegar la infraestructura segun necesidades. Esto permite escalar el sistema sin problemas y sin interrumpir su funcionameinto. Además, los bloques modulares permiten adaptar los equipos a la distribución del resto de sistemas.

Optimización de infraestructuras
para reducir la PUE

El diseño del sistema totalmente personalizable diseños personalizados y las configuraciones de equipos que se ajustan a sus especificaciones exactas ofrecen una integración perfecta con la infraestructura existente.

Centros de datos modulares prefabricados

Incorpora cuadro eléctrico de media y baja tensión, así como unidades de tratamiento del aire y componentes SAI

SMT

SMT

Las soluciones de cuadros eléctricos de media tensión ofrecen una durabuiilidad superior y una alta permeabilidad, lo que garantiza el funcionamiento y seguridad del centro de datos.

SBT

SBT

Las soluciones de cuadros eléctricos de baja tensión ofrecen una alta protección contra fallos de arco, probada exhaustivamente mediante ensayos de arco interno a un nivel de corriente de 65 kA y certificada conforme la normativa IEC 61641.

CRAH

CRAH

Nuestras unidades compactas de tratamiento de aire para salas de ordenadores WizardX-G07 utilizan una combinación de la tecnología de la bomba de calor Mr Slim R32 Power Inverter, la tecnología de recuperación de calor por rueda térmica de alta eficiencia energética y un sistema de control integrado.

SAI

SAI

Nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida ofrecen una densidad de potencia, calidad, fiabilidad y eficiencia excepcionales. Además con el mínimo espacio en planta.

E-House / Power Pod

Solución de alimentación crítica transportable empaquetada, diseñada para aparamenta de media y baja tensión, SAI y generadores, para alimentar el centro de datos.

SMT

SMT

Las soluciones de cuadros eléctricos de media tensión ofrecen una durabuiilidad superior y una alta permeabilidad, lo que garantiza el funcionamiento y seguridad del centro de datos.

SBT

SBT

Las soluciones de cuadros eléctricos de baja tensión ofrecen una alta protección contra fallos de arco, probada exhaustivamente mediante ensayos de arco interno a un nivel de corriente de 65 kA y certificada conforme la normativa IEC 61641.

SAI

SAI

Nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida ofrecen una densidad de potencia, calidad, fiabilidad y eficiencia excepcionales. Además con el mínimo espacio en planta.

Generador (OEM)

Generador (OEM)

El generados compacto de Mitsubishi Electric garantiza una copia de seguridad en caso de corte del suministro eléctrico. Producido bajo los estándares japoneses respaldados por una investigación continua, garantizan una fiabilidad probada y alcanzan la tensión y la frecuencia máximos a los 10 segundos de activación.

Enlaces relacionados

DCIM

Nuestra solución DCIM proporciona supervisión y visualización en tiempo real del rendimiento de las instalaciones, optimizando el uso de la energía, evitando tiempos de inactividad, garantizando la redundancia del sistema y ofreciendo información crítica.

Solución de alimentación crítica

Asegúrese el funcionamiento ininterrumpido de los centros de datos con nuestras soluciones de alimentación crítica, que incluyen unidades de alimentación en contenedores, sistemas SAI avanzados y generadores fiables para garantizar la continuidad de la actividad durante los cortes de suministro eléctrico.

Solución de refrigeración crítica

Nuestras soluciones de refrigeración crítica garantizan un control óptimo de la temperatura y la humedad de los centros de datos, utilizando enfriadoras de bajo consumo y tecnología avanzada de free-cooling diseñada para reducir los costes operativos y las emisiones de carbono.


Contáctanos para obtener más información sobre cómo las soluciones en centros de datos de Mitsubishi Electric pueden beneficiar a tu negocio.