SOLUCIÓN DE<br>REFRIGERACIÓN CRÍTICA

SOLUCIÓN DE
REFRIGERACIÓN CRÍTICA

Juntos, construimos mejor

Refrigeración crítica:
Mejora la infraestructura de su centro de datos con las soluciones de refrigeración crítica de Mitsubishi Electric

Nuestras soluciones de refrigeración crítica para infraestructuras de centros de datos garantizan un rendimiento óptimo, fiabilidad y menores costes de electricidad gracias a equipos energéticamente eficientes y al mantenimiento de niveles constantes de temperatura y humedad, independientemente de las variaciones de carga. Diseñadas para centros de datos, proveedores de servicios en la nube y consultores de infraestructuras de IT, nuestras soluciones se mantienen a la vanguardia en todos los aspectos del sector.

Conversaciones con Mitsubishi Electric

“Como industria, tenemos que asegurarnos de hacerlos más ecológicos, más sostenibles.”

Ofrecemos soluciones de refrigeración avanzadas y adaptables para centros de datos de todos los tamaños, desde los de hiperescala hasta los periféricos, que garantizan una eficiencia óptima sin comprometer la fiabilidad. Nuestra tecnología de vanguardia se adapta a entornos difíciles, temperaturas extremas y condiciones estacionales cambiantes, mientras que nuestra experiencia en bombas de calor permite reutilizar el calor residual para aplicaciones sostenibles como la calefacción urbana. Con una cartera completa que abarca desde la refrigeración mecánica hasta el control climático integrado, diseñamos sistemas preparados para el futuro que mantienen los centros de datos eficientes, resistentes y responsables con el medio ambiente.

Soluciones 360° para refrigeración crítica

Cada centro de datos tiene sus propias necesidades, lo que exige una amplia gama de productos. Nuestra gama incluye sistemas de refrigeración fan wall de dos etapas, enfriadoras refrigeradas por aire/agua y enfriadoras free-cooling, para centros de datos de todos los tamaños, desde pequeños hasta hiperescala.

Refrigeración eficiente de centros de datos y para el planeta

Los centros de datos se enfrentan al reto de eliminar el calor de los racks de servidores, lo que aumenta las cargas de refrigeración y el consumo de energía. Nuestros productos de refrigeración de alta eficiencia energética ayudan a reducir la PUE y las emisiones de carbono, disminuyendo los costes operativos.

Control preciso de la temperatura y la humedad

A medida que los centros de datos se hacen más complejos, el control preciso de la temperatura y la humedad resulta crucial. Nuestras soluciones de refrigeración crítica garantizan unas condiciones constantes durante todo el año, incluso con grandes variaciones de carga, manteniendo un rendimiento óptimo.

Enfriadoras

Diseñadas para la producción eficiente y fiable de agua refrigerada, nuestras enfriadoras refrigeradas por aire y por agua son la solución ideal para los modernos sistemas de refrigeración de TI, ya que permiten un gran ahorro de energía.

Enfriadora por aire

Enfriadora por aire

Las enfriadoras refrigeradas por aire de Mitsubishi Electric, con capacidades de 302 a 1649 kW, están diseñadas para la refrigeración crítica de centros de datos. Utilizan una avanzada tecnología de refrigeración libre para aprovechar el aire frío exterior, reduciendo la carga del compresor y mejorando la eficiencia.
Nuestras enfriadoras, con refrigerantes de bajo GWP como el R513A y el R1234ze, minimizan el impacto medioambiental al tiempo que ofrecen refrigeración de alta densidad. Posibilidad de compresores Scroll, Tornillo y de levitación magnética para satisfacer tus necesidades. Nuestra tecnología de free-cooling evaporativo garantiza un rendimiento óptimo incluso en climas más cálidos.

Tecnología Free-Cooling para la máxima eficiencia

Las enfriadoras refrigeradas por aire de Mitsubishi Electric utilizan aire exterior para refrigerar, lo que reduce la carga del compresor y aumenta la eficiencia energética. Nuestras enfriadoras, con modos de refrigeración de free-cooling, híbrido y mecánico, se adaptan para ofrecer un rendimiento óptimo en todas las condiciones.

Diseño respetuoso con el medio ambiente

Nuestras enfriadoras, con refrigerantes de bajo GWP como el R513A y el R1234ze, minimizan el impacto medioambiental al tiempo que garantizan un rendimiento de refrigeración excepcional. Posibilidad de compresores Scroll, Tornillo y de levitación magnética para satisfacer tus necesidades.

Ultraeficiencia y reducción de costes

Nuestra innovadora tecnología de free-cooling evaporativo amplía las ventajas de la refrigeración libre a temperaturas exteriores más elevadas, proporcionando una solución versátil para diversas condiciones climáticas.

Enfriadora por agua

Enfriadora por agua

Las enfriadoras por agua pueden utilizarse eficazmente para IT Cooling en centros de datos, ya que son más eficientes que los sistemas refrigerados por aire, especialmente para operaciones a gran escala. Pueden soportar altas cargas de refrigeración, lo que las hace adecuadas para centros de datos con configuraciones de servidores densas. Además, estas enfriadoras facilitan un entorno de refrigeración estable, crucial para el funcionamiento fiable de los equipos informáticos, y pueden ampliarse para satisfacer la creciente demanda de refrigeración de los centros de datos en expansión.

Refrigeración de salas

A la hora de diseñar el sistema ideal de refrigeración para salas, hay que tener en cuenta dos factores clave: la densidad y la capacidad. Mitsubishi Electric ofrece una amplia gama de productos que le permitirán conseguir el equilibrio perfecto de estos factores para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación.

Aires acondicionados para salas de ordenadores (CRAC, por sus siglas en inglés)

Aires acondicionados para salas de ordenadores (CRAC, por sus siglas en inglés)

Nuestras unidades CRAC cuentan con componentes de calidad, como compresores BLDC, intercambiadores de calor de microcanal y ventiladores EC fabricados con plástico reciclado. Diseñadas para un uso plug and play sencillo, refrigeran eficazmente salas de servidores e infraestructuras informáticas.
Disponibles en varias configuraciones, cada unidad cumple las normas más exigentes de Mitsubishi Electric en cuanto a rendimiento óptimo y eficiencia energética.

Manipulador de aire de sala de ordenadores (CRAH)

Manipulador de aire de sala de ordenadores (CRAH)

Nuestras unidades CRAH están diseñadas con baterías de agua fría optimizadas, que utilizan tubos de cobre y aletas de aluminio de alta eficiencia tratadas con revestimiento hidrófilo. Incorpora ventiladores de bujía con motores EC de bajo consumo y válvula de control CHW (válvula de control independiente de la presión opcional).
Juntos, estos componentes ofrecen soluciones de refrigeración altamente eficientes para centros de datos y salas de servidores.

Fanwall

Fanwall

MEWALL de Mitsubishi Electric es la solución ideal para centros de datos de hiperescala y grandes instalaciones de coubicación. Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, flexibilidad y fiabilidad, la MEWALL revoluciona la refrigeración de los centros de datos.
La arquitectura modular y escalable de MEWALL permite una integración perfecta en diversas configuraciones de centros de datos, proporcionando la flexibilidad necesaria para adaptarse al crecimiento futuro y a los avances tecnológicos.

Diseñado para la escalabilidad

Cuando se necesita escalar, MEWALL cumple. Ideal para centros de datos a hiperescala y grandes clientes de coubicación, garantiza una mayor eficiencia y un rendimiento óptimo para satisfacer la creciente demanda.

Diseño innovador del flujo de aire

El diseño de flujo de aire horizontal mejora el rendimiento con temperaturas del agua elevadas. Separa el espacio en blanco del pasillo técnico simplificando la seguridad.

Simplifica la instalación

MEWALL elimina la necesidad de suelos elevados, lo que simplifica el diseño y la instalación del edificio y reduce los costes. Experimente soluciones de refrigeración eficientes y fiables con MEWALL de Mitsubishi Electric para satisfacer las necesidades de sus centros de datos.

Rack / Row Cooling

Las unidades de refrigeración de bastidores y filas son soluciones de refrigeración especializadas diseñadas por Mitsubishi Electric para centros de datos con el fin de gestionar el calor generado por los servidores y otros equipos informáticos.

Refrigeración de Racks / Row

Refrigeración de Racks / Row

La refrigeración de racks consiste en integrar el sistema de refrigeración directamente en el rack del servidor. Optimizan el espacio y permiten una mayor densidad de ordenadores y de potencia en el mismo espacio. Las unidades de refrigeración de racks son eficientes para entornos de servidores de alta densidad, lo que permite ahorrar costes y reducir el consumo de energía.

La refrigeración por filas (ROW) coloca el sistema de refrigeración muy cerca de los racks de servidores, normalmente dentro de la misma fila. Estas unidades gestionan eficazmente las cargas térmicas elevadas y pueden adaptarse a los cambios en la distribución del centro de datos y la configuración de los servidores. Ofrecen flexibilidad y ocupan poco espacio, por lo que son ideales para centros de datos con una superficie limitada.

Unidad de tratamiento de aire (UTA)

Las UTA's son vitales en los centros de datos para regular la temperatura, la humedad y la calidad del aire. Hacen circular y filtran el aire, eliminan sus contaminantes y lo enfrían para disipar el calor de los equipos informáticos. Nuestras UTA's garantizan unas condiciones óptimas, evitan daños en los equipos e incorporan componentes energéticamente eficientes con gestión del flujo de aire y redundancia personalizables. Sus diseños energéticamente eficientes y sus opciones de personalización son esenciales para un funcionamiento fiable.

Unidad de tratamiento de aire (UTA)

Unidad de tratamiento de aire (UTA)

Nuestras unidades de tratamiento de aire están diseñadas para tratar el aire exterior, con una innovadora recuperación de calor por rotación entálpica y ventiladores de bajo consumo energético. Se integran perfectamente con las unidades de expansión directa de aire acondicionado tipo Split, garantizando una alta eficiencia y una instalación sencilla.
Con el controlador de la unidad de tratamiento de aire, la unidad se adapta perfectamente a la unidad de aire acondicionado split externa, maximizando la eficiencia incluso en sistemas complejos con varias unidades externas.
Además, la lógica y los componentes de control avanzados garantizan una modulación precisa de las necesidades térmicas y de renovación de aire, maximizando el confort y minimizando el consumo de energía.

Recuperación de calor

La recuperación del calor en los centros de datos es cada vez más habitual y el factor de reutilización de la energía (ERF*, por sus siglas en inglés) está llamado a convertirse en una consideración vital para el diseño y el funcionamiento de los centros de datos. Mitsubishi Electric ofrece soluciones de recuperación de calor tanto a propietarios de centros de datos (que cumplen las especificaciones informáticas más estrictas) como a compañías energéticas.
*ERF es un factor que se obtiene al dividir la cantidad de energía reutilizada por la cantidad total de energía eléctrica suministrada a un centro de datos.

Bomba de calor agua/agua

Bomba de calor agua/agua

Las bombas de calor agua/agua son capaces de ofrecer una mayor potencia de refrigeración y un mejor rendimiento energético que las unidades condensadas por aire. Gracias a los distintos tipos y modelos disponibles, sus niveles de ruido pueden adaptarse a las necesidades individuales y a los requisitos locales.
Otra ventaja tiene que ver con la protección anticongelación, que no es necesaria ya que estas unidades no corren el riesgo de trabajar con bajas temperaturas externas.

Unidad polivalente

Unidad polivalente

Nuestras unidades polivalentes son siempre capaces de satisfacer las demandas de refrigeración y calefacción, sobre todo, en el caso de cargas simultáneas, maximizando la eficiencia energética de la planta y garantizando cero emisiones locales de CO2.
El uso de una unidad que produce por sí sola tanto calefacción como refrigeración reduce considerablemente la complejidad de la instalación: el espacio técnico se reduce, el circuito hidrónico se simplifica, el mantenimiento de la unidad disminuye a la mitad y el control es mucho más racional.

Contáctanos para obtener más información sobre cómo las soluciones en centros de datos de Mitsubishi Electric pueden beneficiar a tu negocio.