Mitsubishi Electric offre soluzioni containerizzate all'avanguardia, studiate su misura per i fornitori di servizi cloud, le grandi imprese, le società di telecomunicazioni, le aziende di e-commerce e altre organizzazioni che necessitano di flessibilità di iper-scalabilità. Le nostre soluzioni promettono un mix di flessibilità, efficienza, affidabilità e qualità, progettato per soddisfare le esigenze dinamiche dei moderni data center. Sono costruite per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni costanti e affidabilità a lungo termine.
SOLUZIONE IN CONTAINER
Insieme, per un futuro miglioreScalabilità critica:
Porta il tuo data center a un livello superiore con Mitsubishi Electric Soluzioni containerizzate
Conversazioni con Mitsubishi Electric
“Sappiamo come sono progettati e costruiti i data center.”
Le nostre soluzioni containerizzate offrono moduli di data center pre-ingegnerizzati e pre-testati per un'implementazione più rapida e la massima efficienza. Dai power pod e dalle E-house ai container di raffreddamento e alle sale IT, attingendo alla nostra esperienza in molteplici settori, il nostro approccio modulare riduce al minimo lo spazio, semplifica l'installazione e migliora la sostenibilità. Accoglili. Alimentali. Rimani al passo con i tempi.
Distribuzione rapida
Riduzione dei tempi di consegna
Il time-to-market in cantiere è sempre importante e i tempi di costruzione serrati a volte compromettono la sicurezza dei lavoratori e l'ambiente di lavoro.
La nostra soluzione containerizzata consente la costruzione e il collaudo fuori sede in un ambiente di fabbrica controllato, riducendo in modo significativo i tempi di consegna e consentendo ai clienti di rispettare le scadenze ravvicinate, dando al contempo la priorità alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
Design modulari che rendono il data center scalabile
Con l'aumento delle esigenze dei data center, i clienti devono pensare a come gestire la scalabilità dell'infrastruttura del data center.
Il nostro data center dal design modulare può essere integrato senza problemi nell'infrastruttura esistente, garantendo un'espansione agevole e operazioni ininterrotte. Inoltre, i blocchi modulari possono personalizzare in modo flessibile il layout del data center.
Ottimizzazione dell'infrastruttura
per un PUE più basso
Layout personalizzati e configurazioni delle apparecchiature che si adattano alle vostre esatte specifiche offrono una perfetta integrazione con l'infrastruttura esistente.
Data center modulari prefabbricatis
Incorporano quadri elettrici di media tensione, quadri elettrici di bassa tensione, unità di trattamento dell'aria e componenti UPS.
Quadri elettrici di media tensione
Le nostre soluzioni di quadri elettrici di media tensione offrono una durata superiore e un'elevata permeabilità, contribuendo al funzionamento stabile e alla sicurezza del tuo data center.
Quadri elettrici di bassa tensione
Le nostre soluzioni di quadri elettrici di bassa tensione sono caratterizzate da un'elevata protezione contro i guasti da arco, accuratamente testate attraverso prove di arco interno a un livello di corrente di 65 kA e certificate secondo gli standard IEC 61641.
CRAH
Le nostre unità di trattamento dell'aria compatte per sale computer WizardX-G07 utilizzano una combinazione di tecnologia a pompa di calore Mr Slim R32 Power Inverter, tecnologia di recupero del calore a ruota termica ad alta efficienza energetica e un sistema di controllo integrato.
UPS
I nostri gruppi di continuità forniscono una densità di potenza, una qualità, un'affidabilità e un'efficienza eccezionali, dimostrando eccellenza tecnica con un'occupazione minima di spazio.
E-House / Power Pod
Soluzione di alimentazione critica trasportabile, progettata per quadri elettrici di media e bassa tensione, UPS e generatori, per fornire elettricità ai data center.
Quadri elettrici di media tensione
Le nostre soluzioni di quadri elettrici di media tensione offrono una durata superiore e un'elevata permeabilità, contribuendo al funzionamento stabile e alla sicurezza del tuo data center.
Quadri elettrici di bassa tensione
Le nostre soluzioni di quadri elettrici di bassa tensione sono caratterizzate da un'elevata protezione contro i guasti da arco, accuratamente testate attraverso prove di arco interno a un livello di corrente di 65 kA e certificate secondo gli standard IEC 61641.
UPS
I nostri gruppi di continuità forniscono una densità di potenza, una qualità, un'affidabilità e un'efficienza eccezionali, dimostrando eccellenza tecnica con un'occupazione minima di spazio.
Generatore (prodotto partner)
Il generatore compatto alimentato da Mitsubishi e prodotto dai partner OEM garantisce un backup affidabile per i data center durante le interruzioni di corrente. Caratterizzato dalla qualità giapponese e supportato da una ricerca continua, garantisce un'affidabilità comprovata e raggiunge la massima tensione e frequenza entro 10 secondi dall'attivazione.
Link correlati
DCIM
La nostra soluzione DCIM fornisce il monitoraggio e la visualizzazione in tempo reale delle prestazioni dell'impianto, ottimizzando l'uso dell'energia, prevenendo i tempi di inattività, garantendo la ridondanza del sistema e offrendo approfondimenti critici.
Soluzione di alimentazione critica
Garantiamo la continuità operativa dei data center con le nostre soluzioni di alimentazione critica, dotate di unità di alimentazione containerizzate, sistemi UPS avanzati e generatori affidabili per garantire la continuità operativa durante le interruzioni di corrente.
Soluzione di raffreddamento critico
Le nostre soluzioni di raffreddamento critico garantiscono un controllo ottimale della temperatura e dell'umidità nei data center, utilizzando refrigeratori ad alta efficienza energetica e una tecnologia avanzata di free-cooling progettata per ridurre i costi operativi e le emissioni di carbonio.
Contattaci oggi per scoprire come le soluzioni containerizzate di Mitsubishi Electric possano beneficiare la tua attività e aiutarti a rimanere competitivo in un panorama in continua evoluzione.