Le nostre soluzioni Critical cooling per il mondo data center garantiscono prestazioni ottimali, affidabilità e costi energetici ridotti grazie ad apparecchiature efficienti dal punto di vista energetico e al mantenimento di livelli di temperatura e umidità costanti, indipendentemente dalle variazioni di carico. Progettate per i data center, i fornitori di servizi cloud e i consulenti di infrastrutture IT, le nostre soluzioni pongono ogni aspetto del settore all'avanguardia.
SOLUZIONI DI
CRITICAL COOLING
Insieme, per un futuro migliore
Critical Cooling:
Migliora l'infrastruttura del tuo data center con le soluzioni di Critical Cooling di Mitsubishi Electric
Connettività con le soluzioni di Mitsubishi Electric
“Come settore, dobbiamo assicurarci di rendere i data center più green e sostenibili possibili.”
Forniamo soluzioni di raffreddamento avanzate e adattabili per data center di tutte le dimensioni, dagli hyperscale agli edge, garantendo un'efficienza ottimale senza compromettere l'affidabilità. La nostra tecnologia all'avanguardia si adatta ad ambienti difficili, temperature estreme e condizioni stagionali variabili, mentre la nostra esperienza nelle pompe di calore consente di riutilizzare il calore di scarto per applicazioni sostenibili come il teleriscaldamento. Con un portafoglio completo che spazia dal raffreddamento meccanico al controllo climatico integrato, progettiamo sistemi pronti per il futuro che mantengono i data center efficienti, resilienti e rispettosi dell’ambientale.
Soluzioni a 360° per il Critical Cooling
Ogni data center ha requisiti unici, che richiedono una gamma di prodotti diversi. La nostra gamma comprende sistemi di raffreddamento a parete con ventola a due stadi, chilles raffreddati ad aria/acqua e chilles free-cooling, per soddisfare data center di tutte le dimensioni, dai piccoli a gli hyperscale.
Raffreddamento efficiente per i data center e per il pianeta
I data center devono affrontare la sfida del calore prodotto dai server, con conseguente aumento dei carichi di raffreddamento e del consumo energetico. I nostri prodotti di raffreddamento ad alta efficienza energetica aiutano a ridurre il PUE e le emissioni di carbonio, abbattendo i costi operativi.
Controllo di precisione di temperatura e umidità
Con la crescente complessità dei data center, il controllo preciso della temperatura e dell'umidità diventa fondamentale. Le nostre soluzioni di raffreddamento critico assicurano condizioni costanti tutto l'anno, anche con ampie variazioni di carico, mantenendo prestazioni ottimali.
Chillers
Progettati per una produzione efficiente e affidabile di acqua refrigerata, i nostri refrigeratori raffreddati ad aria e ad acqua rappresentano la soluzione ideale per i moderni sistemi di IT Cooling, consentendo notevoli risparmi energetici.
Chillers raffreddati ad aria
I chiller raffreddati ad aria di Mitsubishi Electric, con una potenza che va dai 200 ai 1650 kW, sono la soluzione ideale per il critical cooling dei data center. Progettati per garantire prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto, questi chiller offrono:
- Massima flessibilità: soluzioni di raffreddamento personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.
- Tecnologia all'avanguardia: compressori scroll, a vite e centrifugo per ottimizzare l'efficienza e l'affidabilità.
- Efficienza superiore: l'esclusiva tecnologia di scambiatori a fascio tubiero, interamente sviluppata e prodotta da Mitsubishi Electric, assicura la massima efficienza e affidabilità del sistema.
Tecnologia free-cooling per la massima efficienza
I chilles raffreddati ad aria di Mitsubishi Electric utilizzano l'aria esterna per il raffreddamento, riducendo drasticamente il carico del compressore e aumentando l'efficienza energetica. Grazie alle modalità di free-cooling totale, ibrido e meccanico, i nostri chilles si adattano a tutte le condizioni per garantire prestazioni ottimali.
Design ecosostenibile
I nostri chilles utilizzano refrigeranti a basso GWP, come l'R454B, l'R513A e L' R1234ze, che riducono al minimo l'impatto ambientale garantendo al contempo prestazioni di raffreddamento eccezionali. Scegli tra compressori scroll, a vite e centrifughi per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Ultra-efficiente e a costi ridotti
La nostra innovativa tecnologia di free-cooling evaporativo estende i vantaggi del free-cooling a temperature esterne più elevate, offrendo una soluzione versatile per diverse condizioni climatiche.
Chiller raffreddato ad acqua
Quando è possibile sfruttare una sorgente idrica al condensatore come acqua di falda o torri evaporative, i chilles raffreddati ad acqua possono essere utilizzati efficacemente per il raffreddamento dei sistemi IT nei data center, in quanto risultano più efficienti dei sistemi raffreddati ad aria. Possono gestire carichi di raffreddamento elevati, il che li rende adatti ai data center con configurazioni di server ad alta densità. Inoltre, questi chilles forniscono un ambiente di raffreddamento stabile, fondamentale per il funzionamento affidabile delle apparecchiature IT, e possono essere ampliati per soddisfare le esigenze di raffreddamento crescenti dei data center in espansione.
Condizionamento d'ambienti
Quando si progetta il sistema di raffreddamento ambientale ideale, è necessario considerare due fattori chiave: la densità e la capacità. Mitsubishi Electric offre una gamma di prodotti diversificata, che consente di ottenere il perfetto equilibrio di questi fattori per soddisfare le tue specifiche esigenze di applicazione.
Condizionatore d'aria per sale dati (CRAC)
Le nostre unità CRAC sono caratterizzate da componenti di qualità, tra cui compressori BLDC, scambiatori di calore a microcanali e ventole EC realizzate con plastica riciclata. Progettate per la semplicità "plug and play", raffreddano in modo efficiente le sale server e le infrastrutture IT.
Disponibili in varie configurazioni, ogni unità soddisfa i più alti standard di Mitsubishi Electric per prestazioni ottimali ed efficienza energetica.
Unità di trattamento dell’aria per sale computer (CRAH)
Le nostre unità CRAH sono progettate con serpentine ad acqua refrigerata ottimizzate, che utilizzano tubi in rame e alette in alluminio ad alta efficienza trattati con rivestimento idrofilo. Utilizzano ventilatori plug fans con motori EC ad alta efficienza energetica e valvola di controllo CHW (opzionali le valvole di controllo indipendente dalla pressione).
Insieme, questi componenti offrono soluzioni di raffreddamento altamente efficienti per i data center e le sale server.
Fanwall
Massimizza il raffreddamento del tuo data center con MEWALL di Mitsubishi Electric. La soluzione ideale per hyperscale e grandi strutture di co-location, MEWALL offre prestazioni superiori, flessibilità impareggiabile e affidabilità assoluta.
La sua architettura modulare e scalabile si adatta perfettamente a qualsiasi configurazione, garantendo la massima flessibilità per la crescita futura e l'integrazione delle nuove tecnologie.
Progettato per la scalabilità
Quando è richiesta scalabilità, MEWALL è la soluzione giusta. Ideale per i data center hyperscale e per i grandi clienti di co-location, garantisce una maggiore efficienza e prestazioni ottimali per soddisfare esigenze crescenti.
Design innovativo del flusso d'aria
Il design orizzontale del flusso d'aria migliora le prestazioni con temperature e delta T dell'acqua elevati. Separa lo spazio bianco dal corridoio tecnico, semplificando la sicurezza.
Semplifica l'installazione
MEWALL elimina la necessità di pavimenti sopraelevati, semplificando la progettazione e l'installazione degli edifici e riducendo i costi. Scopri le soluzioni di raffreddamento efficienti e affidabili di MEWALL di Mitsubishi Electric per le esigenze del tuo data center.
Rack / Row Cooling
Soluzioni progettate da Mitsubishi Electric per configurazione del Data Center a corridoio freddo o caldo con confinamento dei flussi aria.
Raffreddamento rack in linea
Il raffreddamento rack prevede l'integrazione del sistema di raffreddamento direttamente nel rack del server. Ottimizzano lo spazio e consentono una maggiore densità di potenza e di elaborazione all'interno dello stesso spazio. Le unità di raffreddamento rack sono efficienti per gli ambienti server ad alta densità e consentono di risparmiare sui costi e di ridurre il consumo energetico.
Il raffreddamento in-row/in-rack colloca il sistema di raffreddamento in prossimità dei rack di server, in genere all'interno della stessa fila. Queste unità gestiscono efficacemente i carichi di calore elevati e possono adattarsi alle modifiche del layout del data center e della configurazione dei server. Offrono flessibilità e sono efficienti dal punto di vista dello spazio, il che li rende ideali per i data center con superfici limitate. Le soluzioni sia ad acqua refrigerata che ad espansione diretta.
Unità di trattamento dell'aria (UTA)
Le nostre Unità di Trattamento dell'Aria (UTA) sono la soluzione ideale per garantire condizioni ottimali all'interno dei data center. Grazie alla loro capacità di regolare e filtrare l'aria, le nostre UTA assicurano il perfetto equilibrio di temperatura, umidità e qualità dell'aria, proteggendo le apparecchiature IT e ottimizzando le prestazioni.
I nostri sistemi si distinguono per l'elevata efficienza energetica, la personalizzazione completa e l'affidabilità senza compromessi. Scegli le nostre UTA e investi in una soluzione all'avanguardia per il tuo data center.
Unità di trattamento dell'aria (UTA)
Le nostre unità di trattamento dell'aria sono progettate per poter trattare anche tutt'aria esterna, con un innovativo recupero di calore rotativo entalpico o a flussi incrociati e ventilatori a basso consumo energetico.
Il nostro regolatore per Unità di Trattamento dell'Aria (UTA) è la chiave per un sistema di climatizzazione efficiente e performante. Grazie alla sua compatibilità universale con tutte le unità per la produzione del freddo, il nostro regolatore massimizza l'efficienza energetica anche in configurazioni complesse, garantendo un controllo preciso e un'installazione semplificata.
Inoltre, la logica di controllo e i componenti avanzati assicurano una modulazione precisa delle esigenze termiche e di rinnovo dell'aria, massimizzando il comfort e riducendo al minimo il consumo energetico.
Recupero di calore
Il recupero del calore dai data centrr sta diventando sempre più comune e il fattore di riutilizzo dell'energia (ERF*) è destinato a diventare un fattore fondamentale nella progettazione e nel funzionamento dei data center. Mitsubishi Electric è in grado di fornire soluzioni per il recupero del calore sia ai proprietari di data center (quindi conformi alle specifiche IT più severe) sia alle società energetiche.
*ERF è la misura della quantità di energia riutilizzata divisa per la quantità totale di energia elettrica fornita a un data center.
Pompa di calore ad acqua
Le nostre pompe di calore ad acqua rappresentano una soluzione all'avanguardia per i data center che puntano a efficienza energetica e sostenibilità. Progettate per integrarsi perfettamente con le temperature operative standard dei data center, queste pompe di calore offrono un'eccezionale capacità di recupero termico, generando acqua calda fino a 85°C. Questa caratteristica consente di riutilizzare il calore prodotto dai server per altre applicazioni, ottimizzando l'efficienza energetica complessiva del data center.
La nostra offerta si distingue per la flessibilità e la personalizzazione. Siamo in grado di fornire soluzioni su misura che spaziano da 50kW fino a 2000kW, adattandoci alle esigenze specifiche di data center di qualsiasi dimensione. Inoltre, utilizziamo esclusivamente refrigeranti ecologici come l'R513A e l'R1234ze, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità ambientale.
Unità polivalente
Sempre pronte a garantire le esigenze di raffreddamento, massimizzano in presenza di carichi simultanei l'efficienza energetica dell'impianto.
L'utilizzo di un'unità che produce autonomamente sia riscaldamento che raffreddamento rende l'impianto notevolmente meno complesso: lo spazio tecnico è ridotto, il circuito idronico è semplificato, la manutenzione dell'unità è dimezzata e il controllo è molto più razionale.
Link correlati
Chillers
I chiller raffreddati ad aria di Mitsubishi Electric, con una potenza che va dai 200 ai 1650 kW, sono la soluzione ideale per il critical cooling dei data center. Progettati per garantire prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto, questi chiller offrono:
- Massima flessibilità: soluzioni di raffreddamento personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.
- Tecnologia all'avanguardia: compressori scroll, a vite e centrifugo per ottimizzare l'efficienza e l'affidabilità.
- Efficienza superiore: l'esclusiva tecnologia di scambiatori a fascio tubiero, interamente sviluppata e prodotta da Mitsubishi Electric, assicura la massima efficienza e affidabilità del sistema.
Pompe di calore
Le pompe di calore Mitsubishi Electric offrono affidabilità e risparmio energetico senza pari per le esigenze di raffreddamento dei data center. Rispettano rigorose normative energetiche, contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica, funzionano con un'efficienza energetica ottimale e soddisfano standard ambientali in continua evoluzione.
Condizionatore d'aria per sale computer
Le unità CRAC di Mitsubishi Electric sono progettate specificamente per soddisfare le esigenze di raffreddamento critico dei moderni data center. Si può fare affidamento sul controllo di precisione e sul mantenimento della temperatura, dell'umidità e della qualità dell'aria all'interno della struttura. Queste unità sono fondamentali per mantenere in condizioni ottimali l'ambiente all'interno del data center, per garantire il funzionamento affidabile di server, apparecchiature di rete e altre infrastrutture IT critiche.
Fanwall
MEWALL di Mitsubishi Electric è la soluzione ideale per il condizionamento di data center hyperscale e le grandi strutture di co-locazione. Progettato per garantire le massime prestazioni, flessibilità e affidabilità, MEWALL rivoluziona il condizionamento. L'architettura modulare e scalabile di MEWALL consente una perfetta integrazione in diverse configurazioni di data center, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi alla crescita futura e ai progressi tecnologici.
Unità di trattamento dell'aria
Le nostre Unità di Trattamento dell'Aria (UTA) sono la soluzione ideale per garantire condizioni ottimali all'interno dei data center. Grazie alla loro capacità di regolare e filtrare l'aria, le nostre UTA assicurano il perfetto equilibrio di temperatura, umidità e qualità dell'aria, proteggendo le apparecchiature IT e ottimizzando le prestazioni.
I nostri sistemi si distinguono per l'elevata efficienza energetica, la personalizzazione completa e l'affidabilità senza compromessi. Scegli le nostre UTA e investi in una soluzione all'avanguardia per il tuo data center.
Contattaci oggi per scoprire come le soluzioni containerizzate di Mitsubishi Electric possano beneficiare la tua attività e aiutarti a rimanere competitivo in un panorama in continua evoluzione.