SOLUZIONE DI<br>ALIMENTAZIONE CRITICA

SOLUZIONE DI
ALIMENTAZIONE CRITICA

Insieme, per un futuro migliore

Alimentazione critica:
Garantire la continuità aziendale con le soluzioni di alimentazione critica di Mitsubishi Electric

In un panorama digitale in rapida evoluzione, l'alimentazione elettrica ininterrotta è fondamentale per il mantenimento delle operazioni dei data center.
Mitsubishi Electric offre PODS (Critical Power Stream) containerizzati, modulari e su skid, progettati per applicazioni mission-critical, unità Power Train, soluzioni in media tensione, soluzioni in bassa tensione, UPS (Uninterrupted Power Supply) e eneratori di back-up di altissima qualità. La nostra tecnologia all'avanguardia garantisce che i tuoi data center rimangano operativi, sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico. In qualità di partner proattivo per l'alimentazione critica, puoi contare su Mitsubishi Electric per mantenere il tuo team aggiornato e informato.

Conversazioni con Mitsubishi Electric

“La nostra impronta ambientale è estremamente ridotta.”

I data center funzionano con l'energia: noi ci assicuriamo che funzionino in modo più intelligente. I nostri trasformatori ad alta efficienza, i sistemi UPS e le strategie di raffreddamento ecosostenibili riducono i costi operativi e aumentano il ROI. La sostenibilità è al centro della nostra attenzione, dai materiali alla produzione, per aiutarti a tagliare i costi, ridurre l'impronta ecologica e rimanere resiliente in un mondo affamato di energia.

Protezione dai tempi di inattività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno

Le aziende moderne non possono permettersi interruzioni dei data center o dei server, poiché il costo dei tempi di inattività aumenta per ogni ora di assenza di connessione. Il piano di continuità operativa (PCO) è essenziale nel settore dei data center. I nostri sistemi Emergency Standby Power (ESP) e Data Centre Continuous Power (DCCP) sono fondamentali per prevenire le interruzioni, garantendo un'alimentazione stabile e sicura.

Affidabilità e sicurezza altamente certificate

I quadri elettrici sono essenziali per l'alimentazione continua, il bilanciamento del carico, la protezione dai guasti da arco e la stabilità operativa complessiva dei data center. Gestendo la distribuzione dell'energia, i quadri elettrici contribuiscono a mantenere i tempi di attività. I prodotti per la distribuzione di energia di Mitsubishi Electric offrono prestazioni affidabili e sono realizzati secondo i più elevati standard di sicurezza internazionali, garantendo la massima tranquillità.

Design compatto per un utilizzo flessibile dello spazio

Per massimizzare l'efficienza dei data center è necessario sfruttare appieno lo spazio limitato. I nostri prodotti per l'alimentazione critica sono compatti ma potenti e consentono di utilizzare in modo flessibile lo spazio del data center, comprese le sale server e i quadri elettrici.

Quadri elettrici di media/bassa tensione

Le soluzioni di media e bassa tensione di Mitsubishi Electric garantiscono operazioni di data center durature e affidabili. I nostri interruttori automatici MT senza SF6 supportano fino a 24 kV e 4000 A, con interruttori in vuoto avanzati e relè digitali per prestazioni a lungo termine. Con oltre 70 anni di esperienza e 250.000 pannelli prodotti, i nostri quadri elettrici sono costruiti per durare. Le soluzioni a bassa tensione soddisfano gli standard IEC, offrendo protezione dai guasti da arco, resilienza sismica e prestazioni affidabili in ambienti difficili.

Quadri elettrici di media tensione

Quadri elettrici di media tensione

I nostri quadri elettrici di media tensione isolati in aria, completamente testati secondo la norma IEC 62271-200, garantiscono un funzionamento duraturo e affidabile. Prodotti in UE a partire dal rinomato quadro AIS M-SE di Mitsubishi Electric Japan, soddisfano i più elevati standard ingegneristici. I relè di protezione digitali e i contatori di energia integrati garantiscono un monitoraggio e una sicurezza completi.

Quadri elettrici di bassa tensione

Quadri elettrici di bassa tensione

I nostri quadri elettrici a bassa tensione migliorano la longevità e il funzionamento stabile dei data center. Offrono un'elevata protezione contro i guasti da arco, grazie a dispositivi di arresto dell'arco e a piastre di arresto del flusso, che garantiscono la sicurezza. Testati per la stabilità sismica, sono adatti alle zone ad alto rischio. Inoltre, i nostri interruttori automatici a bassa tensione sono progettati per prolungare la durata di vita delle apparecchiature elettriche.

Interruttori automatici in vuoto

Interruttori automatici in vuoto

Questo avveniristico interruttore automatico in vuoto (VCB) garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie a una tecnologia avanzata e a un design completo.

Interruttori automatici aperti

Interruttori automatici aperti

Questi prodotti sono progettati per salvaguardare il circuito principale e migliorare la funzionalità delle apparecchiature elettriche.

Interruttori magnetotermici per moduli

Interruttori magnetotermici per moduli

Questi prodotti eccellono nella protezione primaria da sovraccarichi e cortocircuiti.

Relè di protezione

Relè di protezione

Ideali per circuiti di derivazione di piccolo amperaggio, questi interruttori forniscono protezione contro il sovraccarico, il cortocircuito (MCB) e la dispersione a terra (RCCB/RCBO).

Indicatori elettrici

Indicatori elettrici

I nostri indicatori elettrici offrono la massima precisione, durata e facilità di lettura per un monitoraggio rapido e preciso dell'alimentazione elettrica o dello stato della macchina.

Unità di misura dell'energia

Unità di misura dell'energia

Queste unità di gestione dell'energia supportano il monitoraggio del consumo energetico con grande precisione, necessario per ridurre i costi energetici.

Gruppi di continuità (UPS)

Poiché i data center diventano sempre più vitali per le aziende moderne, è essenziale garantire un'alimentazione ininterrotta. Le soluzioni di alimentazione complete di Mitsubishi Electric assicurano che le tue operazioni proseguano in modo fluido, sicuro ed efficiente. I nostri sistemi UPS offrono un'affidabilità e un'efficienza senza pari, fondamentali per prevenire i tempi di inattività dei data center.

UPS 9900D

UPS 9900D

Ti presentiamo l'UPS 9900D Large Modular, il massimo delle soluzioni di alimentazione ad alta densità, progettato per soddisfare le esigenze dei moderni data center. Con una gamma di potenza in uscita da 1000 a 2000 kVA, questo UPS trifase offre un'eccezionale espandibilità e modularità, assicurando che la tua infrastruttura di alimentazione possa crescere insieme alla tua azienda. Funzionante a 400/415 V, il 9900D è straordinariamente compatto: occupa solo due terzi delle dimensioni dei modelli della concorrenza nella sua gamma di potenza in uscita. Il suo design salvaspazio non solo riduce i tempi e i costi di installazione, ma massimizza anche lo spazio disponibile per le apparecchiature critiche del data center.

Tecnologia elettronica di potenza

Tecnologia elettronica di potenza

I nostri sistemi UPS si avvalgono di una tecnologia proprietaria di elettronica di potenza, che offre un controllo superiore della tensione di uscita e una rapida risposta dell'inverter. Questa tecnologia avanzata offre vantaggi tangibili come una maggiore efficienza energetica, una maggiore durata del prodotto, scalabilità, prestazioni elevate e affidabilità, il tutto ottimizzando l'efficacia dei costi. Queste caratteristiche sono fondamentali per le esigenze del settore dei data center.

Generatore (prodotto partner)

Nel mondo di oggi guidato dai dati, il funzionamento ininterrotto dei data center è fondamentale. I nostri generatori di backup compatti e di alta qualità, alimentati da Mitsubishi e forniti da partner OEM, garantiscono un servizio continuo, proteggendo da interruzioni di corrente che rischiano di causare perdite di dati e tempi di inattività.

Serie di generatori Mitsubishi (MGS)

Serie di generatori Mitsubishi (MGS)

Nel mondo di oggi, frenetico e guidato dai dati, il funzionamento ininterrotto dei data center è fondamentale. I nostri generatori di backup di alta qualità, prodotti da partner OEM di Mitsubishi Heavy Industries, svolgono un ruolo cruciale nell'assicurare un servizio continuo, salvaguardando da interruzioni di corrente che potrebbero causare significative perdite di dati e tempi di inattività operativa. I modelli della serie di generatori Mitsubishi (MGS) sono all'avanguardia in questo settore critico, offrendo prestazioni elevate e una produzione di energia affidabile.

Risposta rapida

Raggiungono la tensione e la frequenza nominale entro 10 secondi dall'attivazione, fondamentale per mantenere l'integrità operativa dei data center e prevenire le interruzioni.

Design compatto

Ottimizzano lo spazio per i server e le apparecchiature critiche.

Prestazioni ambientali

L'avanzata tecnologia di iniezione del carburante garantisce emissioni pulite e la conformità ai rigorosi standard ambientali.

Contattaci oggi per scoprire come le soluzioni containerizzate di Mitsubishi Electric possano beneficiare la tua attività e aiutarti a rimanere competitivo in un panorama in continua evoluzione.