News

Zurück zur Seite mit den neuesten Nachrichten
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3828

Mitsubishi Electrics CielVision-System projiziert realistische Bilder mit hoher Helligkeit und hoher Auflösung frei in die Luft

Ermöglicht XR-Lösungen für mehr Sicherheit und Komfort sowie ein noch immersiveres Erlebnis

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Beispiel für ein mit CielVision erzeugtes 2D-luftprojiziertes Bild (Abbildung)

Beispiel für ein mit CielVision erzeugtes 2D-luftprojiziertes Bild (Abbildung)

 

TOKIO, 6. Oktober 2025  – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) hat heute die Entwicklung ihres luftprojizierten Anzeigesystems CielVision bekannt gegeben. Das System projiziert realistische Bilder mit hoher Helligkeit und hoher Auflösung frei in die Luft. Hierzu wird eine neuartige digital-optische Technologie eingesetzt, die die firmeneigene optische Luftprojektionstechnologie mit digitaler Bildverarbeitung kombiniert. Dank deutlich verbesserter Sichtbarkeit luftprojizierter Bilder und kompakterer Anzeigegeräte wird erwartet, dass Mitsubishi Electrics neue Extended-Reality-Lösung (XR) in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen wird.

Luftprojizierte Anzeigesysteme, die den Nutzern ein hohes Maß an Präsenz und Immersion bieten, gewinnen dank der Fortschritte in der digitalen Technologie zunehmend an Aufmerksamkeit. Die meisten luftprojizierten Anzeigesysteme verwenden ein kostengünstiges Retroreflexionssystem, das Licht in die Richtung zurückwirft, aus der es kommt. Solche Systeme basieren jedoch auf retroreflektierenden Materialien und Halbspiegeln, was aufgrund von Lichtverlust zu dunklen Bildern und aufgrund der geringeren Auflösung zu schlechter Sichtbarkeit führt. Da diese optischen Systeme eine konstante Vergrößerung verwenden*, ist außerdem ein großer Bildschirm erforderlich, um ein großes Bild anzuzeigen, was die Tragbarkeit einschränkt.

Das neue CielVision-System nutzt die von Mitsubishi Electric entwickelte optische Luftprojektionstechnologie, um mit nur einem Freiformspiegel klare luftprojizierte Bilder anzuzeigen. Insbesondere verfügt das optische Element des Spiegels über eine frei geformte Reflektionsfläche mit einer komplexen Krümmung, die eine präzise Steuerung des reflektierten Lichts ermöglicht. Das System nutzt außerdem digitale Bildverarbeitungstechnologie, um Verzerrungen von luftprojizierten Bildern zu korrigieren. Zusätzlich zur Anzeige von 2D-Bildern nutzt CielVision eine Überlagerungsfunktion für luftprojizierte Bilder, um Parallaxenbilder gleichzeitig für beide Augen darzustellen und so mit bloßem Auge sichtbare 3D-Projektionen in der Luft zu erzeugen. Darüber hinaus verwendet die Lösung von Mitsubishi Electric deutlich kleinere Projektionsgeräte als herkömmliche luftprojizierte Anzeigesysteme, was sie deutlich mobiler macht.Das neue System soll die Verwendung von luftprojizierten Bildern in Anwendungen ermöglichen, die bisher schwierig waren. Beispielsweise kann es in Außenbereichen eingesetzt werden, in denen eine hohe Leuchtkraft erforderlich ist, oder in Räumen, die sich in der Nähe des Sichtfelds des Benutzers befinden, wie beispielsweise in der Mitte eines Korridors, zusätzlich zu Wänden oder Deckenbereichen. In Zukunft soll das System eine äußerst intuitive Entscheidungsfindung bei XR-Lösungen für verschiedene Situationen unterstützen und so zu mehr Sicherheit und Komfort sowie zu immersiveren Erlebnissen beitragen.


  • *

    Das Anzeigegerät (Lichtquelle) und das luftprojizierte Bild haben dieselbe Größe, und die Abstände vom optischen Element zum Anzeigegerät und zum luftprojizierten Bild sind ebenfalls gleich.

Suche nach Kategorie oder Jahr der Veröffentlichung