Von der Lösung Ihrer Herausforderungen bei der Dimensionierung der Infrastruktur bis hin zur Entwicklung einer effizienten Ladestrategie entwerfen unsere Experten eine maßgeschneiderte Lösung, die den Bedarf Ihrer neuen elektrischen Schwerlastflotte sowie Ihre Elektrifizierungsziele und daraus resultierenden Ladeanforderungen berücksichtigt.
Nutzen Sie Ihren Platz optimal und machen Sie Ihre Ladeinfrastruktur zukunftssicher.
Erhalten Sie einen personalisierten Plan für Ihre Ladeinfrastruktur.
01
Dimensionierung Ihrer Ladeinfrastruktur für Schwerlastfahrzeuge
Unser Team arbeitet mit Ihnen zusammen, um die individuellen Anforderungen Ihres Depots zu ermitteln, Ihre bestehenden Abläufe zu verstehen und mithilfe unseres leistungsstarken Simulationstools einen zweckmäßigen Plan zu entwickeln. Wir gewährleisten die richtige Ladeausrüstung, die optimale Anzahl an Ladepunkten und deren geeignete Platzierung in Ihrem Depot.
02
Entwicklung einer effizienten Ladestrategie
Nicht genutzte Ladeleistung ist Geldverschwendung. Fehlt vor der Implementierung Ihrer Infrastruktur eine effiziente Ladestrategie, besteht die Gefahr, dass mehr Leistung als erforderlich installiert wird, was unnötige Kapitalausgaben für Hardware und Anbindung an das Stromnetz verursacht. Die Maximierung der Auslastung jeder Ladestation und die Bereitstellung der richtigen Leistung für jedes Fahrzeug sind für eine erfolgreiche Elektrifizierung des Fuhrparks von entscheidender Bedeutung.
03
Bewertung des Mehrwerts von Energiespeichersystemen
Ohne die Kontrolle über ein eigenes Speichersystem sind Sie an die Tarife des Stromnetzes gebunden, wodurch Sie möglicherweise Spitzenpreise zahlen müssen. Mit einer Batterie können Sie den Strombedarf aus dem Netz reduzieren und so Ihre Netznutzungsgebühren minimieren.
Wenn sich Ihr Depot in einem Gebiet befindet, das von Netzkapazitätsengpässen betroffen ist, können Sie mit einem eigenen Energiespeichersystem die langen Vorlaufzeiten für den Netzanschluss vermeiden und Ihren Umstieg auf elektrische Nutzfahrzeuge beschleunigen.
Es ist auch erwähnenswert, dass Sie mit Ihrem eigenen Speichersystem die Vorteile der immer flexibleren Mechanismen auf dem Energiemarkt nutzen können – und sich damit zusätzliche Einnahmequellen erschließen.
Sind Sie startklar?
Wenden Sie sich an das Team von Mitsubishi Electric, um sich individuell über Ihre Strategie zur Elektrifizierung des Fuhrparks beraten zu lassen.