Nos solutions de refroidissement critique pour les infrastructures des centres de données garantissent des performances optimales, la fiabilité et la réduction des coûts d’électricité grâce à des équipements à haut rendement énergétique ainsi qu’au maintien de niveaux de température et d’humidité constants, quelles que soient les variations de charge. Conçues pour les centres de données, les fournisseurs de services cloud et les consultants en infrastructure informatique, nos solutions font que chaque aspect du secteur reste à la pointe de la technologie.
SOLUTION DE
REFROIDISSEMENT CRITIQUE
Ensemble, nous pouvons mieux bâtir.
Refroidissement critique:
Améliorez l’infrastructure de votre centre de données avec les solutions de refroidissement critiques de Mitsubishi Electric
Conversations avec Mitsubishi Electric
“Nous devons veiller à les rendre plus écologiques, plus durables.“
Nous fournissons des solutions de refroidissement avancées et flexibles pour les centres de données de n’importe quelle taille, qu’il s’agisse d’installations de grande envergure ou de pointe, en garantissant une efficacité optimale sans compromettre la fiabilité. Notre technologie d’avant-garde s’adapte aux environnements hostiles, aux températures extrêmes et à l’évolution des conditions saisonnières, tandis que notre expertise en matière de pompes à chaleur permet de réutiliser la chaleur perdue pour des applications durables, comme les réseaux de chaleur. Avec une gamme complète allant du refroidissement mécanique au contrôle intégré de la climatisation, nous concevons des systèmes prêts pour l’avenir qui permettent aux centres de données de rester efficaces, résilients et respectueux de l’environnement.
Des solutions à 360° pour le refroidissement critique
Chaque centre de données possède des exigences propres qui nécessitent une gamme variée de produits. Notre catalogue comprend des systèmes de refroidissement muraux à deux étages, des refroidisseurs à air/eau ainsi que des refroidisseurs en free cooling, destinés à toutes les tailles de centres de données, de la plus petite à la plus grande.
Un refroidissement efficace pour les centres de données et la planète
Les centres de données sont confrontés au problème de la chaleur dégagée par les racks de serveurs, qui entraîne une augmentation de la charge représentée par le refroidissement et de la consommation électrique. Nos produits de refroidissement à haute efficacité énergétique soutiennent les PUE bas et contribuent à diminuer les émissions de carbone, réduisant ainsi les coûts d’exploitation.
Un contrôle précis de la température et de l’humidité
Les centres de données devenant de plus en plus complexes, le contrôle précis de la température et de l’humidité devient crucial. Nos solutions de refroidissement critique garantissent des conditions constantes tout au long de l’année, même en cas de fortes variations de charge, afin de maintenir des performances optimales.
Refroidisseurs
Conçus pour une production efficace et fiable d’eau réfrigérée, nos refroidisseurs à air et à eau constituent la solution idéale pour les systèmes de refroidissement informatique modernes, permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie.
Refroidisseur à air
Les refroidisseurs à air de Mitsubishi Electric, disposant de capacités allant de 302 à 1 649 kW, sont conçus pour le refroidissement des centres de données critiques. Ils utilisent une technologie avancée de refroidissement en free cooling pour exploiter l’air froid extérieur, réduisant ainsi la charge du compresseur et améliorant l’efficacité.
Recourant à des réfrigérants à faible PRG tels que le R513A et le 1234ze, nos refroidisseurs minimisent leur impact sur l’environnement tout en assurant un refroidissement de haute densité. Choisissez parmi les compresseurs à spirale, à vis et sans huile en fonction de vos besoins spécifiques. Notre technologie de refroidissement en free cooling par évaporation garantit des performances optimales, même dans les climats les plus chauds.
Technologie de refroidissement en free cooling pour une efficacité maximale
Les refroidisseurs à air de Mitsubishi Electric utilisent l’air extérieur pour le refroidissement, ce qui réduit la charge du compresseur et améliore l’efficacité énergétique. Avec des modes de refroidissement en free cooling total, hybride et mécanique, nos refroidisseurs s’adaptent pour des performances optimales dans n’importe quelles conditions.
Conception respectueuse de l’environnement
Nos refroidisseurs utilisent des réfrigérants à faible PRG tels que le R513A et le 1234ze, ce qui permet de minimiser leur impact sur l’environnement tout en garantissant des performances de refroidissement exceptionnelles. Choisissez parmi les compresseurs à spirale, à vis et sans huile afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Ultra-efficace et réductrice de coûts
Notre technologie innovante de free cooling par évaporation étend les avantages du free cooling à des températures extérieures plus élevées, offrant ainsi une solution polyvalente pour des conditions climatiques variées.
Refroidisseur à eau
Les refroidisseurs à eau peuvent être utilisés efficacement pour le refroidissement des équipements informatiques dans les centres de données, du fait de leur plus grande efficacité par rapport aux systèmes à air, en particulier dans les opérations à grande échelle. Ils peuvent supporter des charges de refroidissement élevées, ce qui les rend adaptés aux centres de données présentant des configurations de serveurs particulièrement denses. En outre, ces refroidisseurs fournissent un environnement de refroidissement stable, un élément crucial pour le fonctionnement fiable des équipements informatiques. Ils peuvent également être mis à l’échelle pour répondre aux demandes croissantes en matière de refroidissement dans les centres de données en expansion.
Refroidissement de salle
Lors de la conception du système de refroidissement idéal, deux facteurs clés sont à prendre en compte : la densité et la capacité. Mitsubishi Electric propose une gamme variée de produits, vous permettant d’atteindre l’équilibre parfait entre ces facteurs afin de répondre aux besoins spécifiques de votre utilisation.
Climatiseur de salle informatique (CRAC)
Nos unités CRAC sont dotées de composants de qualité, incluant des compresseurs BLDC, des échangeurs de chaleur à microcanaux et des ventilateurs EC fabriqués à partir de plastique recyclé. Conçues pour être prêtes à l’emploi, elles refroidissent efficacement les salles de serveurs et l’infrastructure informatique.
Disponible dans différentes configurations, chaque unité répond aux normes les plus strictes de Mitsubishi Electric en matière de performances optimales et d’efficacité énergétique.
Appareil de traitement de l’air de salle informatique (CRAH)
Nos unités CRAH sont conçues avec des serpentins à eau réfrigérée optimisés, utilisant des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium à haut rendement traitées avec un revêtement hydrophile. Elles comprennent des ventilateurs à bouchon avec des moteurs EC à haut rendement énergétique et une vanne de régulation CHW (vanne de régulation de la pression indépendante en option).
Ensemble, ces composants offrent des solutions de refroidissement particulièrement efficaces pour les centres de données et les salles de serveurs.
Mur de ventilateurs
Le MEWALL de Mitsubishi Electric constitue la solution idéale pour les centres de données de grande envergure et les grandes installations de colocation. Conçu pour des performances, une flexibilité et une fiabilité maximales, le MEWALL révolutionne le refroidissement des centres de données.
L’architecture modulaire et évolutive du MEWALL permet une intégration sans accroc dans diverses configurations d’un centre de données, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour s’adapter à sa croissance future et aux avancées technologiques.
Conçu pour la montée en charge
Lorsqu’une montée en charge est nécessaire, MEWALL se montre à la hauteur. Idéal pour les centres de données de grande envergure et les grands clients de colocation, il garantit une efficacité accrue et des performances optimales pour répondre à la croissance des demandes.
Conception innovante du flux d’air
La conception horizontale du flux d’air améliore les performances en cas de températures élevées de l’eau. Elle sépare l’espace blanc du couloir technique et simplifie ainsi la sécurité.
Simplification de l’installation
Le MEWALL élimine le besoin de planchers surélevés, simplifiant la conception de la construction ainsi que l’installation, en plus de réduire les coûts. Faites l’expérience de solutions de refroidissement efficaces et fiables avec le MEWALL de Mitsubishi Electric afin de répondre aux besoins de votre centre de données.
Refroidissement en rack / par allée
Les unités de refroidissement des racks et allées sont des solutions de refroidissement spécialisées conçues par Mitsubishi Electric pour les centres de données afin de gérer la chaleur générée par les serveurs et autres équipements informatiques.
Refroidissement en rack / par allée
Le refroidissement en rack consiste à intégrer le système de refroidissement directement dans le rack du serveur. Cela optimise l’espace et permet une plus grande densité de serveurs et de puissance dans le même encombrement. Les unités de refroidissement en rack sont efficaces pour les environnements de serveurs à haute densité, offrant la possibilité de réaliser des économies et de réduire la consommation d’énergie.
Le refroidissement par allée place le système de refroidissement à proximité des racks de serveurs, généralement dans la même allée. Ces unités gèrent efficacement les charges thermiques élevées et peuvent s’adapter aux changements dans l’agencement du centre de données et à la configuration des serveurs. Elles sont flexibles et peu encombrantes, ce qui les rend idéales pour les centres de données dont l’espace au sol est limité.
Unité de traitement de l’air (AHU)
Les AHU sont essentielles dans les centres de données pour réguler la température, l’humidité et la qualité de l’air. Elles font circuler et filtrent l’air, en le refroidissant et en éliminant les contaminants pour dissiper la chaleur générée par les équipements informatiques. Nos AHU garantissent des conditions optimales, évitent les dommages aux équipements et sont dotées de composants à haute efficacité énergétique avec une gestion personnalisable des flux d’air et de la redondance. Leur conception économe en énergie et leurs options de personnalisation sont essentielles pour un fonctionnement fiable.
Unité de traitement de l’air (AHU)
Nos unités de traitement d’air sont conçues pour traiter l’air frais extérieur, avec un récupérateur de chaleur enthalpique et rotatif innovant ainsi que des ventilateurs à faible consommation d’énergie. Elles s’intègrent sans difficulté aux unités d’expansion directe de climatiseurs split, garantissant une grande efficacité et une installation facile.
Grâce au régulateur de l’unité de traitement de l’air, cette dernière s’adapte parfaitement à l’unité de climatisation split extérieure, maximisant ainsi l’efficacité, même dans les systèmes complexes avec plusieurs unités extérieures.
En outre, une logique et des composants de contrôle avancés assurent une modulation précise des besoins thermiques et du renouvellement de l’air, maximisant le confort et minimisant la consommation d’énergie.
Récupération de la chaleur
La récupération de la chaleur des centres de données devient de plus en plus courante et le facteur de réutilisation de l’énergie (ERF*) est appelé à devenir un élément essentiel dans la conception et l’exploitation des centres de données. Mitsubishi Electric a l’habitude de fournir des solutions de récupération de la chaleur aussi bien aux propriétaires de centres de données (en se conformant donc aux spécifications informatiques les plus strictes) qu’aux compagnies d’énergie.
* L’ERF (Energy Reuse Factor) est la mesure de la quantité d’énergie réutilisée, divisée par la quantité totale d’énergie électrique fournie à un centre de données.
Pompe à chaleur à eau
Les pompes à chaleur à eau sont capables d’offrir une plus grande puissance de refroidissement et de meilleures performances énergétiques que les unités à air. Grâce aux différents types et modèles disponibles, leur niveau sonore peut être adapté aux besoins individuels et aux exigences locales.
Un dernier avantage concerne la protection antigel, qui n’est pas nécessaire du fait que ces appareils ne risquent pas de fonctionner à des températures extérieures basses.
Unité polyvalente
Nos unités polyvalentes sont toujours en mesure de satisfaire les demandes en matière de refroidissement, même et surtout en cas de charges simultanées, en maximisant l’efficacité énergétique de l’installation et en garantissant l’absence d’émissions locales de CO2.
L’utilisation d’une unité pouvant générer aussi bien du chaud que du froid de manière autonome rend l’installation considérablement moins complexe : l’espace technique est réduit, le circuit hydronique est simplifié, l’entretien de l’unité est divisé par deux et le contrôle est beaucoup plus rationnel.
Liens connexes
Refroidisseurs
Les refroidisseurs à air de Mitsubishi Electric, disposant de capacités allant de 302 à 1 649 kW, sont conçus pour le refroidissement des centres de données critiques. Ils utilisent une technologie avancée de refroidissement en free cooling pour exploiter l’air froid extérieur, réduisant ainsi la charge du compresseur et améliorant l’efficacité.
Recourant à des réfrigérants à faible PRG tels que le R513A et le 1234ze, nos refroidisseurs minimisent leur impact sur l’environnement tout en assurant un refroidissement de haute densité. Choisissez parmi les compresseurs à spirale, à vis et sans huile en fonction de vos besoins spécifiques. Notre technologie de refroidissement en free cooling par évaporation garantit des performances optimales, même dans les climats les plus chauds.
Pompes à chaleur
Les pompes à chaleur de Mitsubishi Electric offrent une fiabilité et des économies d’énergie inégalées pour répondre aux exigences en matière de refroidissement des centres de données. Elles respectent des réglementations énergétiques strictes, contribuent à réduire les émissions de carbone, fonctionnent avec une efficacité énergétique optimale et répondent aux normes environnementales en constante évolution.
Climatiseurs de salle informatique
Les unités CRAC de Mitsubishi Electric sont spécialement conçues pour répondre aux besoins critiques en matière de refroidissement des centres de données modernes. On peut compter sur elles pour opérer un contrôle précis et maintenir la température, l’humidité et la qualité de l’air à l’intérieur de l’installation. Ces unités sont essentielles pour maintenir l’environnement du centre de données dans des conditions optimales afin de garantir le fonctionnement fiable des serveurs, de l’équipement de réseau et d’autres infrastructures informatiques critiques.
Mur de ventilateurs
Le MEWALL de Mitsubishi Electric constitue la solution idéale pour les centres de données de grande envergure et les grandes installations de colocation. Conçu pour des performances, une flexibilité et une fiabilité maximales, le MEWALL révolutionne le refroidissement des centres de données. L’architecture modulaire et évolutive du MEWALL permet une intégration sans accroc dans diverses configurations d’un centre de données, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour s’adapter à sa croissance future et aux avancées technologiques.
Unité de traitement de l’air
Les AHU sont essentielles dans les centres de données pour réguler la température, l’humidité et la qualité de l’air. Elles font circuler et filtrent l’air, en le refroidissant et en éliminant les contaminants pour dissiper la chaleur générée par les équipements informatiques. Nos AHU garantissent des conditions optimales, évitent les dommages aux équipements et sont dotées de composants à haute efficacité énergétique avec une gestion personnalisable des flux d’air et de la redondance. Leur conception économe en énergie et leurs options de personnalisation sont essentielles pour un fonctionnement fiable.
Contactez-nous dès à présent pour découvrir comment les solutions conteneurisées Mitsubishi Electric peuvent profiter à votre entreprise et vous aider à garder une longueur d’avance dans un paysage concurrentiel en constante évolution.