SOLUTION DCIM

SOLUTION DCIM

Ensemble, nous pouvons mieux bâtir.

Gestion critique:
Suivi complet pour l’optimisation des performances des centres de données

La solution de gestion de l’infrastructure des centres de données (DCIM) de Mitsubishi Electric est conçue pour aider les utilisateurs de grande échelle et les opérateurs de colocation à visualiser et à surveiller efficacement l’infrastructure des centres de données, à prévenir les temps d’arrêt, à éviter les coûts énergétiques inutiles et à sécuriser les informations critiques. Elle offre une surveillance intégrale de l’efficacité énergétique (PUE), suit les données de masse, assure la redondance du système dans votre installation et réduit les coûts de maintenance grâce à l’analyse prédictive.

Conversations avec Mitsubishi Electric

“Une fois que nous avons accès aux données, nous pouvons faire de la magie avec elles.“

Genesis de Mitsubishi Electric transforme les données brutes en informations exploitables, en intégrant l’alimentation, le refroidissement et l’infrastructure informatique en une plateforme constituée d’une interface unique. Développez l’efficacité, éliminez les lacunes dans les rapports et gagnez entre 15 et 20 % sur votre facture d’électricité grâce à nos analyses avancées des données. Avec plus de 200 centres de données employant Genesis, nous visibilisons l’invisible afin que vous puissiez prévoir, optimiser et atteindre vos objectifs comme jamais auparavant.

Tire parti d’une visualisation puissante pour une vue d’ensemble du système

Des capacités de visualisation exceptionnelles permettent à votre équipe de surveiller intelligemment votre centre de données, en améliorant la collecte des données et la visualisation en temps réel. Surveillez la consommation d’énergie de chaque équipement et transformez les données en graphiques faciles à lire pour évaluer l’état des opérations et des actifs. Optimisez l’offre et la demande d’énergie et réduisez les pertes.

Détecte les anomalies et alerte comme un collègue

Pour assurer la continuité des activités, votre équipe doit résoudre rapidement les problèmes en déterminant leurs causes essentielles et en appliquant les mesures qui s’imposent. Notre DCIM surveille les données des appareils et génère des alertes en cas de conditions anormales, afin que votre équipe puisse agir rapidement et empêcher les pannes grâce à des temps de réponse améliorés.

Crée un environnement confortable pour votre centre de données

Les centres de données sont aussi sensibles à l’environnement intérieur que les humains. Notre solution de surveillance vérifie la température de chaque rack et l’humidité dans les allées, vous permettant de contrôler l’environnement intérieur de votre installation.

DCIM

GENESIS64™ de Mitsubishi Electric offre des graphiques 3D avancés pour une visualisation consolidée des données, favorisant la réduction des coûts par la visualisation de l’énergie et la maintenance préventive.

Les alarmes en temps réel et historiques emploient des graphiques des tendances et des cartes thermiques pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et promouvoir l’efficacité énergétique. Le logiciel intègre la collecte de données, les alarmes et les rapports dans une interface intuitive avec des graphiques 3D dynamiques, ainsi que des alertes en temps réel pour un suivi efficace des processus et une maintenance proactive.

GENESIS64™ offre une visualisation avancée, un contrôle, un archivage rapide des données et des analyses détaillées. Les outils intégrés pour la mobilité des données et l’intégration de l’IIoT/cloud en font une plateforme robuste servant à maintenir des performances optimales et à prévenir les défaillances du système.

Visualisation

Outils de visualisation améliorés

Notre solution DCIM comprend des capacités de visualisation avancées, fournissant des représentations graphiques claires et en temps réel des opérations du centre de données, permettant aux opérateurs d’identifier rapidement les problèmes, de surveiller les performances et d’optimiser l’utilisation des ressources avec une plus grande précision.

Maintenance prédictive

Maintenance prédictive

Planification proactive de la maintenance

S’appuie sur l’IA et l’apprentissage automatique pour permettre une maintenance prédictive en analysant les modèles et les tendances au sein du centre de données, ce qui permet d’anticiper les défaillances potentielles, de réduire les temps d’arrêt, d’allonger la durée de vie des équipements et de réduire globalement les coûts de maintenance.

Connectivité avec des applications et des appareils tiers

Connectivité avec des applications et des appareils tiers

Intégration sans heurt de produits tiers

La connectivité avec un large éventail d’appareils et d’applications tiers qui est assurée permet une intégration sans heurt avec les systèmes existants. Les opérateurs peuvent ainsi gérer tous les aspects du centre de données à partir d’une plateforme unique, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle.

Redondance

Redondance

Redondance intégrée

Conçus dans une optique de redondance, les systèmes critiques restent opérationnels en cas de défaillance d’un composant, ce qui permet de maintenir un fonctionnement continu et de se protéger contre la perte de données, avec pour effet d’offrir une plus grande tranquillité d’esprit aux opérateurs de centres de données.

Efficience (tableau de bord prospectif et solution IA)

Efficience (tableau de bord prospectif et solution IA)

Mesure de l’efficacité équilibrée

En intégrant une approche inspirée du tableau de bord prospectif combinée à des informations élaborées par l’IA, notre DCIM offre une vision complète des performances du centre de données, garantissant une efficacité maximale dans tous les domaines clés, y compris la consommation d’énergie, l’allocation des ressources et les flux de travail opérationnels.

Rapports

Rapports

Capacités d’établissement de rapports exhaustifs

Propose des fonctions de rapport détaillées et personnalisables afin de permettre de générer des informations sur les opérations de votre centre de données. Ces informations peuvent être adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des différents acteurs, offrant ainsi de la transparence et soutenant la prise de décision fondée sur les données.

Adapté aux besoins actuels

Adapté aux besoins actuels

Technologie de pointe

Incorpore les dernières avancées technologiques, notamment l’IA, l’apprentissage automatique et l’intégration de l’IoT, ce qui le rend plus efficace pour relever les défis rencontrés par les centres de données modernes. Personnalisation : Conçu dans un souci de flexibilité et de personnalisation, il s’adapte facilement aux besoins spécifiques de chaque client et s’intègre parfaitement à l’infrastructure existante.

Expérience utilisateur améliorée

Expérience utilisateur améliorée

Interface moderne

Doté d’une interface conviviale avec une conception UX/UI améliorée, il permet aux opérateurs de gérer plus facilement les environnements complexes des centres de données.

Accès mobile et à distance

L’intégration d’un accès mobile et basé sur le cloud permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer leur centre de données depuis n’importe où, ce qui accroît l’efficacité opérationnelle.

Amélioration des performances et de l’efficacité

Amélioration des performances et de l’efficacité

Performances optimisées

Exploite les dernières pratiques dans le développement de logiciels pour offrir un traitement plus rapide, une meilleure utilisation des ressources et une meilleure réactivité du système.

Efficacité énergétique

Des outils d’analyse et de surveillance avancés permettent d’optimiser l’utilisation de l’énergie, de réduire les déchets et d’améliorer la durabilité globale au sein du centre de données.

Intégration avec les technologies émergentes

Intégration avec les technologies émergentes

IA et apprentissage automatique

Intègre des outils pilotés par l’IA pour la maintenance prédictive, la gestion des incidents et l’optimisation automatisée, ce qui permet de réduire les temps d’arrêt et d’assurer une gestion proactive.

Intégration de l’IoT

Intégration souple avec les appareils IoT offrant une surveillance et un contrôle plus granulaires des environnements des centres de données, améliorant ainsi la visibilité et le contrôle.

Scalabilité et pérennité

Scalabilité et pérennité

Architecture évolutive

Conçu pour évoluer avec le centre de données, il peut assumer son expansion sans nécessiter une refonte complète.

Prêt pour l’avenir

Développé pour s’adapter aux évolutions technologiques futures, afin de garantir que le centre de données restera compétitif et pourra facilement adopter les innovations qui verront le jour.

Fonctionnalités de sécurité renforcées

Fonctionnalités de sécurité renforcées

Protocoles de sécurité modernes

Intègre les protocoles et les pratiques de sécurité les plus récents pour offrir une protection renforcée contre les cybermenaces et préserver les infrastructures critiques.

Adaptabilité aux normes de conformité

Configurable pour répondre aux normes réglementaires les plus récentes, garantissant ainsi la conformité avec les réglementations régionales et spécifiques à l’industrie.
Rentabilité des opérations / Réduction du coût total de possession (TCO) : Intègre des technologies modernes et efficaces ainsi que l’automatisation des tâches routinières permettant ainsi de réduire les coûts opérationnels et le coût total de possession au fil du temps.

Gestion efficace des ressources

Une meilleure allocation des ressources et une meilleure gestion de l’énergie permettent de réduire les déchets, conduisant à réaliser des économies et à améliorer le retour sur investissement (ROI).

Intégration et interopérabilité sans faille

Intégration et interopérabilité sans faille

Compatibilité avec les protocoles

La prise en charge d’un large éventail de protocoles industriels (tels que BACnet, OPC et Modbus) garantit la compatibilité avec divers équipements et systèmes, facilitant ainsi l’intégration dans les environnements existants.

API ouvertes

Les API ouvertes et les capacités d’intégration permettent une connectivité sans heurt avec d’autres systèmes, tels que le CRM, le MMS et les outils de gestion informatique, ce qui améliore l’efficacité globale.

Contactez-nous dès à présent pour découvrir comment les solutions conteneurisées Mitsubishi Electric peuvent profiter à votre entreprise et vous aider à garder une longueur d’avance dans un paysage concurrentiel en constante évolution.