Eine Vielzahl von Anlagendesigns und -kapazitäten für den Innen- und den Außenbereich garantiert die nötige Flexibilität, um den anspruchsvollsten Anforderungen an Klimaanlagen gerecht zu werden. Von ästhetischen wandmontierten oder auf dem Boden stehenden Anlagen bis zu in die Decke eingelassenen Kassetten stehen zahlreiche Optionen für eine Anpassung an praktisch jede denkbare Inneneinrichtung zur Verfügung. Viele Systeme sind mit dem „l-see-Sensor“ ausgestattet, einer Originaltechnologie von Mitsubishi Electric, die eine bessere Klimatisierungssteuerung ermöglicht. Dies sorgt in Kombination mit anderen branchenführenden Energiespar- und Schalldämpfungstechnologien für Klimaanlagen, die optimale Leistung und Komfort an jedem Standort bieten, an dem sie installiert sind.
Kühlen, Heizen und Lüften
Mitsubishi Electric ist einer der weltweit führenden Anbieter von Klimaanlagen für Wohn- und Geschäftsbereiche sowie im industriellen Einsatz. Unsere Ingenieure haben bereits Klimaanlagen entwickelt, die beispielhaft unter den verschiedenen klimatischen Bedingungen in ganz Japan funktioniert haben, und bauen nun erstaunlich leistungsfähige und dennoch robuste Aggregate und Systeme für einen durchgehenden Einsatz unter praktisch allen natürlichen klimatischen Bedingungen auf der Erde. Jedes Produkt ist ein Meisterwerk für sich, das jahrelangen geräuscharmen Betrieb, energiesparende Leistung und minimale Auswirkungen auf die Umwelt vereint.
Produktportfolio
Klimaanlagen
Raumklimageräte
Block-Klimaanlagen – Mr Slim
Die Mr Slim-Serie von kleinen bis mittelgroßen Raumklimaanlagen bietet den Komfort einer kompakten und dennoch leistungsfähigen Kombination mit ausgezeichneter Leistung und einfacher Installation. Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäts- und Design-Kombinationen, ist diese Serie für eine perfekte Anpassung an Ihre Kühlanforderungen geeignet. Wechselrichtereinheiten versprechen einen einmalig leisen Betrieb und eine hohe Leistungszahl.
Variable Refrigerant Flow-Systeme (VRF) – City Multi
Die VRF-Klimaanlagen von Mitsubishi Electric bieten den Luxus eines verteilten Luftstroms und einer unabhängigen Steuerung von Innenraumeinheiten. Flexible Installation und eine große Auswahl von Innenraumeinheiten-Designs und Kapazitäten für Außenanlagen garantieren die am besten passende Lösung für Ihre Kühlanforderungen, so anspruchsvoll diese auch sein mögen. Die Rücksicht auf die Umwelt bei der Entwicklung hat zur Herstellung von leistungsstarken kompakten Einheiten mit minimalem Energieverbrauch, einer hohen Leistungszahl und bestmöglicher Platzausnutzung geführt.
Wärmepumpen
Wärmepumpensysteme erregen Aufmerksamkeit als entscheidender Katalysator bei den Bemühungen, Energie zu sparen. Durch die innovativen Technologien von Mitsubishi Electric ist es nun auch möglich, aus der Luft gewonnene atmosphärische Wärme selbst bei kaltem Wetter für eine äußerst effiziente Heizung zu nutzen. Mitsubishi Electric erweitert seine Möglichkeiten in diesem Bereich und bietet derzeit eine Wärmepumpe mit einem Leistungskoeffizienten (COP) von 4,0 an: Mit 1 kW elektrischer Energieausgabe und 3 kW von Außenluft übertragener Wärmeenergie kann die Wärmepumpe eine beeindruckende Gesamtheizleistung von 4 kW bieten.
Lüftungsgeräte – Lossnay
Die von Mitsubishi entwickelte einzigartige Lossnay-Wärmetauschertechnologie sorgt für frische Raumluft bei praktisch gleichbleibender Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Im Innern der Lossnay-Geräte befindet sich eine Membran aus speziell verarbeitetem Papier mit einer Platten-/Rippenstruktur für einen zirkulierenden Luftstrom. Die erweiterte Wärmeabführung und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit des Papiers maximiert die Wärmerückgewinnung, während Luft durch das Element strömt. Das Ergebnis sind deutliche Energieeinsparungen und eine angenehmere Umgebung in Innenräumen. Lossnay-Lüftungsgeräte können einzeln oder in Kombination mit anderen Klima- und Lüftungsanlagen verwendet werden.
Kompressoren
Mitsubishi Electric produziert eine Reihe von leistungsfähigen Rotationskompressoren für eine Vielzahl von Anwendungen und störungsfreien Betrieb auch in rauen Umgebungen. Unsere fortschrittlichen Schraubenkompressoren nutzen den so genannten „Frame Compliance“-Mechanismus (FCM), eine moderne Technologie für maximale Energienutzung bei minimierter Reibung und somit für geringe Vibration, lange Haltbarkeit und leisen Betrieb. Mit ihrer hervorragenden Leistung und langen Lebensdauer sind diese Kompressoren für ein breites Einsatzspektrum, z. B. in Klimaanlagen und Heizsystemen, geeignet.
Jet Towel – Handtrockner
Dieser Hochgeschwindigkeits-Handtrockner verwendet „Luftstrahlen“, um die Hände innerhalb von Sekunden komplett zu trocknen. Mitsubishi Electric entwickelte diese Originaltechnologie 1993, und die Popularität dieser Handtrockner hat seitdem immer weiter zugenommen. Heute sind sie in Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt zu finden. Energieeffizienter und geräuscharmer Betrieb für eine neue Dimension von Komfort und Benutzerzufriedenheit bei niedrigeren Betriebskosten.