Aire Acondicionado y climatización

Mitsubishi Electric es líder mundial en sistemas de aire acondicionado para uso residencial, comercial e industrial. En el desafío de crear sistemas de aire acondicionado que proporcionen un rendimiento ejemplar en la amplia gama de condiciones climáticas de Japón, nuestros ingenieros han desarrollado unidades y sistemas increíblemente sofisticados y duraderos capaces de soportar un uso continuo en prácticamente todas las condiciones climáticas naturales de la Tierra. Cada producto es una proeza por sí mismo, que proporciona años de funcionamiento silencioso, rendimiento eficiente energéticamente y con un mínimo impacto en el medio ambiente.

Gama de productos

Sistemas de aire acondicionado

Aires acondicionados domésticos

Aires acondicionados domésticos

Una amplia variedad de diseños de unidades interiores y capacidades de unidades exteriores que garantizan la adaptabilidad necesaria para satisfacer las necesidades más exigentes de aire acondicionado. Desde diseños estéticos de pared y de suelo a sistemas empotrados en techos falsos, la variedad de opciones disponibles se adapta a prácticamente cualquier diseño de interior. Muchos sistemas están equipados con un sensor "l-see", una tecnología original de Mitsubishi Electric que permite un mejor control del aire acondicionado. Esto se combina con otras tecnologías de silenciamiento y de ahorro de energía líderes del sector para producir aires acondicionados que ofrezcan un óptimo rendimiento y comodidad doméstica, independientemente de donde estén instalados.

Sistema de aires acondicionados: Mr Slim

Sistema de aires acondicionados: Mr Slim

La serie Mr Slim de aires acondicionados de tamaño pequeño a mediano de tipo split ofrece la comodidad de tener un tamaño reducido y, aun así, ser potente; una combinación que garantiza un rendimiento excelente y una sencilla instalación. Disponible en una amplia variedad de combinaciones de capacidad y diseños, esta serie resulta ideal para crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades de aire acondicionado. Las unidades basadas en inversores ofrecen un funcionamiento silencioso, líder en el sector y un alto coeficiente de rendimiento (COP).

Sistemas de caudal de refrigerante variable (VRF): City Multi

Caudal de refrigerante variable (VRF)

Los sistemas de aire acondicionado VRF de Mitsubishi Electric ofrecer el lujo de un caudal de aire bien distribuido y el control independiente de las unidades interiores. Flexibilidad de instalación y una amplia selección de diseños de unidades interiores y capacidades de unidades exteriores, que garantizan las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades de aire acondicionado, incluso para los requisitos más diversos. Tener en cuenta al medio ambiente durante el desarrollo ha derivado en la fabricación de unidades potentes y compactas que consumen la mínima energía, tiene un alto coeficiente de rendimiento (COP) y contribuyen a maximizar la comodidad en la habitación.

Bombas de calor

Bombas de calor

Los sistemas de bombas de calor se están convirtiendo en catalizadores decisivos en sus esfuerzos por conservar la energía. Al maximizar las tecnologías innovadoras de Mitsubishi Electric es posible emplear el calor atmosférico recogido del aire y usarlo para ofrecer una calefacción altamente eficiente, incluso en climas fríos. Mitsubishi Electric está ampliando sus capacidades en esta área y actualmente ofrece una bomba de calor con un coeficiente de rendimiento (COP) de 4.0: 1 kW de salida de energía eléctrica y 3 kW de energía calorífica transferida desde el exterior proporcionan a la bomba de calor una impresionante salida final de calor de 4 kW.

Ventiladores: Lossnay

Ventiladores: Lossnay

La exclusiva tecnología de intercambio de calor Lossnay desarrollada por Mitsubishi Electric ayuda a refrescar el aire de la habitación a la vez que mantiene la temperatura y la humedad ambiental prácticamente sin cambios. El núcleo de Lossnay consta de un diafragma de papel especialmente procesado dispuesto en una estructura de caudal transversal y placa de aleta. Las avanzadas propiedades de transferencia de calor y permeabilidad de la humedad del papel ayudan a maximizar la recuperación de calor a medida que el aire circula por el elemento. El resultado es un ahorro sustancial de energía y un ambiente interior más cómodo. Los ventiladores Lossnay pueden utilizarse solos o junto con otros sistemas de aire acondicionado/ventilación.

Compresores

Compresores

Mitsubishi Electric fabrica una gama de potentes compresores giratorios diseñados para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones y funcionar sin problemas incluso en entornos hostiles. Nuestros compresores tipo scroll utilizan un "mecanismo de conformidad de bastidor (FCM)", una tecnología de vanguardia que maximiza el uso de la energía y reduce la fricción, garantizando así una menor vibración, una mayor durabilidad y un funcionamiento silencioso. Al ofrecer un rendimiento excepcional y una larga vida útil, estos compresores resultan adecuados para una amplia gama de usos, incluidos sistemas de aire acondicionado y calefacción.

Jet Towel: secadores de manos

Jet Towel: secadores de manos

Estos secadores de manos de alta velocidad utilizan "ráfagas" de aire para secar las manos completamente en cuestión de segundos. Mitsubishi Electric desarrolló esta tecnología original en 1993 y la popularidad de estos secadores de manos ha seguido creciendo desde entonces. Hoy en día pueden encontrarse instalados en hoteles, restaurantes, centros comerciales, colegios y otras instalaciones públicas en países de todo el mundo. Eficiente energéticamente y con un funcionamiento silencioso, proporciona un nuevo nivel de comodidad y satisfacción a los usuarios a la vez que reduce los costes de funcionamiento.


Para obtener más información