6 min de lecture
L'importance d'avoir un partenaire dès le premier jour
Choisissez la solution optimale pour les flottes de poids lourds électriques.
Introduction
Pour les gestionnaires de flotte, la transition vers les véhicules électriques est rapidement passée d’une lointaine ambition à une étape concrète et nécessaire vis-à-vis des objectifs de développement durable, de la réglementation et de la pression concurentielle. Mais devoir électrifier une flotte et savoir comment le faire de manière optimale sont deux choses très différentes.
Pour les flottes de véhicules électriques, la gestion de la recharge est une opération complexe qui implique de prendre des décisions importantes concernant l’infrastructure, l’approvisionnement en énergie, la planification et le calcul des coûts. Ces décisions s’influencent les unes les autres et les petites erreurs commises au départ peuvent devenir coûteuses à corriger. C’est pour cette raison que l’étape de planification est une étape critique et qu'un partenaire expérimenté fait toute la différence.
Chez Mitsubishi Electric, nous aidons les gestionnaires de flotte à trouver et à suivre la bonne voie vers l’électrification. Notre approche couvre chaque étape du processus, de la planification à l'exploitation, en passant par le déploiement de l’infrastructure de recharge. En adoptant une vision globale, nous nous assurons que votre investissement soutienne votre activité aujourd’hui comme demain.
Choisissez le bon partenaire dès le départ
La réussite de votre transition vers l'électrique dépend de la façon dont vous l’abordez dès le départ. De nombreuses entreprises se concentrent en premier lieu sur l’équipement, comme le nombre de chargeurs nécessaires ou le coût de l’installation. Ces questions sont importantes, mais elles doivent s’inscrire dans une réflexion plus large : quels sont les objectifs à atteindre pour votre infrastructure de recharge ?
Choisir un partenaire dès le départ signifie ne pas avoir à y répondre seul. En tant que partenaire indépendant, nous travaillons avec vous pour comprendre les contraintes opérationnelles de votre flotte, la configuration de vos dépôts et la puissance que vous pouvez soutirer du réseau de manière réaliste, car ces informations constituent la base de votre plan.
Chaque dépôt a ses propres contraintes et possibilités. En nous associant dès le départ à votre projet, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur la conception, les équipements et l’approvisionnement énergétique, afin de gagner du temps, de réduire les risques et d’éviter des coûts superflus dans le futur.
Planifiez pour aujourd’hui et demain
Planifier votre infrastructure de recharge, c’est anticiper les enjeux de demain, et pas seulement répondre aux besoins d’aujourd’hui. La technologie des véhicules, les normes et les besoins énergétiques évoluent rapidement, vous avez donc besoin d’un plan bien conçu qui vous laisse suffisamment de latitude pour croître, vous adapter et faire évoluer vos installations.
Notre processus de planification commence par la compréhension de l'utilisation de vos espaces. Nous analysons l’implantation de votre dépôt pour positionner les points de recharge de manière optimale et garantir l’efficience opérationnelle sans perturber vos flux existants. Nous examinons les besoins et la disponibilité en énergie afin de déterminer si des infrastructures électriques supplémentaires ou une solution de stockage d’énergie peuvent être nécessaires.
Votre infrastructure de recharge doit être capable d’évoluer avec vous, au fur et à mesure que vous développez votre flotte électrique. Nous prenons en compte la croissance de votre flotte et les modèles de véhicules que vous pourriez acquérir afin de garantir que votre investissement continue de créer de la valeur et de soutenir vos indicateurs de performance.
Avec une planification rigoureuse, la transition vers l'électrique se fait en souplesse. La construction et l’installation peuvent se dérouler sans perturber vos opérations quotidiennes, tout en évitant les évolutions coûteuses qui peuvent se produire lorsque les besoins futurs sont sous-estimés.
Testez avant de vous engager
L' infrastructure de recharge pour véhicules électriques est un investissement majeur. Chaque décision a un impact durable sur les coûts et l'efficience. Pour agir en toute confiance, il est essentiel de mesurer l’impact de vos décisions en conditions réelles avant l’installation.
Chez Mitsubishi Electric, nous utilisons la technologie de jumeau numérique pour créer un modèle virtuel de votre dépôt. Nous pouvons ensuite tester différentes configurations et scénarios, ou modéliser la demande énergétique afin d’évaluer la performance de l’infrastructure dans diverses conditions.
En instaurant un processus de test itératif, vous pouvez explorer différentes options, analyser chaque résultat et affiner le plan jusqu’à ce qu’il réponde parfaitement à vos besoins opérationnels.
Élaborez une stratégie de recharge intelligente
Une fois le plan défini, l’étape suivante consiste à le transformer en une stratégie concrète. Chaque flotte a son propre rythme : certains véhicules reviennent tous les soirs, tandis que d’autres fonctionnent 24 h/24 ou de manière moins prévisible. Comprendre les habitudes d’utilisation nous permet de concevoir un système de recharge qui s’intègre parfaitement à vos opérations.
Nous vous aiderons à déterminer le nombre de points de recharge dont vous avez réellement besoin, la puissance de recharge requise et comment utiliser au mieux l’énergie disponible. En adaptant précisément les besoins en recharge à votre réalité opérationnelle, vous réduirez les temps d’attente, limiterez les dépenses énergétiques inutiles et maximiserez la disponibilité de vos véhicules.
Notre équipe prend également en compte les besoins en personnel, en déterminant le nombre optimal d’opérateurs ou de collaborateurs nécessaires pour gérer le processus de manière efficiente. Ainsi, votre flotte et vos équipes sont toujours prêtes pour la prochaine mission.
Passez sans effort de la planification à l'opération
Une fois le plan validé, vous êtes prêt à le mettre en œuvre. C’est à ce stade que nos experts en ingénierie et intégration transforment le design en réalité, en suivant un processus cohérent de mise en œuvre en cinq étapes pour vous garantir une transition fluide et efficiente.
En tant que partenaire unique prenant en charge les achats, la gestion des sous-traitants et l’ensemble des travaux sur site, nous pilotons votre projet de la consultation initiale jusqu’à la mise en service finale. Nous testons tous les équipements pour garantir qu’ils soient sûrs, conformes et pleinement opérationnels avant de vous les remettre.
Une fois votre infrastructure opérationnelle, notre plateforme HubCharge permet de centraliser et d’automatiser la gestion quotidienne. Vous pouvez superviser les sessions de recharge et automatiser les plannings de recharge tout en contrôlant la consommation d’énergie en temps réel et en la maintenant au minimum. HubCharge vous donne également accès aux meilleurs tarifs énergétiques, afin de réduire vos coûts d’exploitation au maximum.
Le bon partenaire et un plan adapté garantissent un retour sur investissement
La transition vers électrique est un parcours long et complexe. Vous aurez besoin d’un partenaire qui vous simplifie la tâche. Avec un partenaire qui vous accompagne dès le départ, vous pouvez avancer de manière claire et confiante vers la recharge d'une flotte entièrement électrique.
Chez Mitsubishi Electric, nous sommes convaincus qu’une planification efficace constitue la base d’une transition réussie. Grâce à la technologie, à notre expertise et à une approche collaborative centrée sur votre activité, nous vous aidons à créer une infrastructure de recharge efficiente, adaptable et tournée vers l’avenir.
Optez pour la solution d’électrification optimale: explorez notre solution globale et apprenez-en plus sur notre approche.
Prêt à commencer ?
Contactez l’équipe Mitsubishi Electric pour des conseils personnalisés sur la stratégie d’électrification de votre flotte.