Una vasta gamma di modelli per unità interne con varie capacità esterne garantisce la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di climatizzazione più impegnative. Le opzioni disponibili sono tante, dai modelli a parete a quelli a pavimento, fino alle unità da incasso a soffitto, e sono in grado di adattarsi a praticamente qualsiasi tipo di interno. Molti sistemi dispongono del sensore di presenza “I-See Sensor”, una tecnologia originale di Mitsubishi Electric che ottimizza il controllo delle funzioni di climatizzazione. Combinata con altre tecnologie silenziose e a basso consumo del settore, questa tecnologia consente di produrre condizionatori con prestazioni eccellenti per il massimo comfort in qualsiasi ambiente.
Climatizzazione
Mitsubishi Electric è leader mondiale nei sistemi di climatizzazione per ambienti residenziali, commerciali e per usi industriali. Con l'obiettivo di creare sistemi di climatizzazione in grado di offrire prestazioni ottimali in qualsiasi situazione climatica del Giappone, i nostri tecnici sviluppano unità e sistemi altamente sofisticati e durevoli, adatti all'uso continuo in praticamente tutte le condizioni climatiche naturali. Per ogni prodotto garantiamo anni di funzionamento ininterrotto, prestazioni a basso consumo energetico e un impatto minimo sull'ambiente.
Linea di prodotti
Sistemi di climatizzazione
Climatizzatori residenziali
Climatizzatori Packaged - Mr Slim
La serie di climatizzatori residenziali Mr Slim, di tipo split di dimensioni medio-piccole, combina la comodità del design compatto alla potenza per garantire prestazioni eccellenti e facilità di installazione. Disponibile in varie combinazioni di capacità e modello, questa serie è ideale per creare sistemi che soddisfano al meglio i requisiti del cliente. Le unità basate su inverter assicurano un funzionamento silenzioso e ottimale e un coefficiente di prestazione (COP) elevato.
Sistemi VRF (Variable Refrigerant Flow) - City Multi
I sistemi di climatizzazione VRF offrono il comfort di un flusso d'aria distribuito con il controllo indipendente delle unità interne. La flessibilità di installazione e un'ampia selezione di modelli per le unità interne e di capacità per quelle esterne permettono di creare soluzioni su misura per le esigenze dei clienti, anche in situazioni molto diversificate. Una costante attenzione per l'ambiente durante la fase di sviluppo ha portato alla realizzazione di unità compatte e potenti con un consumo energetico minimo, un coefficiente di prestazione (COP) elevato e in grado di assicurare il massimo comfort.
Pompe di calore
I sistemi a pompa di calore stanno acquistando importanza nello studio delle tecniche per la conservazione dell'energia. Sfruttando al massimo le tecnologie innovative di Mitsubishi Electric, è ora possibile raccogliere il calore presente nell'aria e usarlo per fornire un riscaldamento molto efficiente, anche nei climi freddi. Mitsubishi Electric sta espandendo le proprie competenze in questa area e attualmente produce una pompa di calore con un coefficiente di prestazione (COP) di 4.0: 1 kW di energia elettrica in uscita e 3 kW di energia di calore trasferita dall'aria esterna assicurano alla pompa di calore un ottimo output finale di calore di 4 kW.
Ventilatori - Lossnay
Le tecnologie esclusive di scambio di calore Lossnay sviluppate da Mitsubishi Electric aiutano a cambiare l'aria dell'ambiente mantenendo praticamente invariate la temperatura e l'umidità. Il nucleo Lossnay comprende un diaframma realizzato in carta trattata in modo specifico e configurato con una struttura a piastre a flussi incrociati. Le proprietà avanzate di trasferimento del calore e dell'umidità della carta aiutano a recuperare la maggior quantità di calore possibile mentre l'aria passa all'interno dell'elemento. È così possibile godere di un importante risparmio energetico e di un ambiente interno più confortevole. I ventilatori Lossnay possono essere utilizzati da soli o in combinazione con altri sistemi di climatizzazione o ventilazione.
Compressori
Mitsubishi Electric produce una linea di potenti compressori a spirale progettati per svariate applicazioni e in grado di funzionare senza problemi anche in ambienti difficili. I nostri compressori a spirale avanzati utilizzano una tecnologia all'avanguardia denominata "Frame Compliance Mechanism (FCM)" che sfrutta al massimo l'energia e riduce l'attrito per assicurare meno vibrazioni, maggiore durata e un funzionamento silenzioso. Questi compressori offrono prestazioni eccezionali, funzionano per molto tempo e sono adatti per svariati utilizzi con sistemi di climatizzazione e riscaldamento.
Jet Towel - Asciugamani
Questi sistemi di asciugatura rapida usano getti d'aria per asciugare completamente le mani in pochi secondi. Mitsubishi Electric ha sviluppato questa tecnologia originale nel 1993 e il suo successo non è mai venuto meno. Oggi questi asciugamani sono installati in hotel, ristoranti, centri commerciali, scuole e altre strutture pubbliche in tutto il mondo. Il ridotto consumo energetico e il funzionamento silenzioso contribuiscono ad aumentare la soddisfazione e la comodità dei clienti garantendo anche un risparmio sui costi.