Critical Cooling:
Migliora l'infrastruttura del tuo data center con le soluzioni di Critical Cooling di Mitsubishi Electric

Le nostre soluzioni Critical cooling per il mondo data center garantiscono prestazioni ottimali, affidabilità e costi energetici ridotti grazie ad apparecchiature efficienti dal punto di vista energetico e al mantenimento di livelli di temperatura e umidità costanti, indipendentemente dalle variazioni di carico. Progettate per i data center, i fornitori di servizi cloud e i consulenti di infrastrutture IT, le nostre soluzioni pongono ogni aspetto del settore all'avanguardia.

anteprima
Avvia
preview
Play

Connettività con le soluzioni di Mitsubishi Electric

“Come settore, dobbiamo assicurarci di rendere i data center più green e sostenibili possibili.”

Forniamo soluzioni di raffreddamento avanzate e adattabili per data center di tutte le dimensioni, dagli hyperscale agli edge, garantendo un'efficienza ottimale senza compromettere l'affidabilità. La nostra tecnologia all'avanguardia si adatta ad ambienti difficili, temperature estreme e condizioni stagionali variabili, mentre la nostra esperienza nelle pompe di calore consente di riutilizzare il calore di scarto per applicazioni sostenibili come il teleriscaldamento. Con un portafoglio completo che spazia dal raffreddamento meccanico al controllo climatico integrato, progettiamo sistemi pronti per il futuro che mantengono i data center efficienti, resilienti e rispettosi dell’ambientale.

Soluzioni a 360° per il Critical Cooling

Ogni data center ha requisiti unici, che richiedono una gamma di prodotti diversi. La nostra gamma comprende sistemi di raffreddamento a parete con ventola a due stadi, chilles raffreddati ad aria/acqua e chilles free-cooling, per soddisfare data center di tutte le dimensioni, dai piccoli a gli hyperscale.

Raffreddamento efficiente per i data center e per il pianeta

I data center devono affrontare la sfida del calore prodotto dai server, con conseguente aumento dei carichi di raffreddamento e del consumo energetico. I nostri prodotti di raffreddamento ad alta efficienza energetica aiutano a ridurre il PUE e le emissioni di carbonio, abbattendo i costi operativi.

Controllo di precisione di temperatura e umidità

Con la crescente complessità dei data center, il controllo preciso della temperatura e dell'umidità diventa fondamentale. Le nostre soluzioni di raffreddamento critico assicurano condizioni costanti tutto l'anno, anche con ampie variazioni di carico, mantenendo prestazioni ottimali.

Link correlati

Chillers

I chiller raffreddati ad aria di Mitsubishi Electric, con una potenza che va dai 200 ai 1650 kW, sono la soluzione ideale per il critical cooling dei data center. Progettati per garantire prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto, questi chiller offrono:
- Massima flessibilità: soluzioni di raffreddamento personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.
- Tecnologia all'avanguardia: compressori scroll, a vite e centrifugo per ottimizzare l'efficienza e l'affidabilità.
- Efficienza superiore: l'esclusiva tecnologia di scambiatori a fascio tubiero, interamente sviluppata e prodotta da Mitsubishi Electric, assicura la massima efficienza e affidabilità del sistema.

Pompe di calore

Le pompe di calore Mitsubishi Electric offrono affidabilità e risparmio energetico senza pari per le esigenze di raffreddamento dei data center. Rispettano rigorose normative energetiche, contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica, funzionano con un'efficienza energetica ottimale e soddisfano standard ambientali in continua evoluzione.

Condizionatore d'aria per sale computer

Le unità CRAC di Mitsubishi Electric sono progettate specificamente per soddisfare le esigenze di raffreddamento critico dei moderni data center. Si può fare affidamento sul controllo di precisione e sul mantenimento della temperatura, dell'umidità e della qualità dell'aria all'interno della struttura. Queste unità sono fondamentali per mantenere in condizioni ottimali l'ambiente all'interno del data center, per garantire il funzionamento affidabile di server, apparecchiature di rete e altre infrastrutture IT critiche.

Fanwall

MEWALL di Mitsubishi Electric è la soluzione ideale per il condizionamento di data center hyperscale e le grandi strutture di co-locazione. Progettato per garantire le massime prestazioni, flessibilità e affidabilità, MEWALL rivoluziona il condizionamento. L'architettura modulare e scalabile di MEWALL consente una perfetta integrazione in diverse configurazioni di data center, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi alla crescita futura e ai progressi tecnologici.

Unità di trattamento dell'aria

Le nostre Unità di Trattamento dell'Aria (UTA) sono la soluzione ideale per garantire condizioni ottimali all'interno dei data center. Grazie alla loro capacità di regolare e filtrare l'aria, le nostre UTA assicurano il perfetto equilibrio di temperatura, umidità e qualità dell'aria, proteggendo le apparecchiature IT e ottimizzando le prestazioni.

I nostri sistemi si distinguono per l'elevata efficienza energetica, la personalizzazione completa e l'affidabilità senza compromessi. Scegli le nostre UTA e investi in una soluzione all'avanguardia per il tuo data center.

Contattaci oggi per scoprire come le soluzioni containerizzate di Mitsubishi Electric possano beneficiare la tua attività e aiutarti a rimanere competitivo in un panorama in continua evoluzione.

Contatti